Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Digitaler Kurz-/Erdschlussanzeiger mit Messfunktion, kapazitiver Spannungserfassung SICAM FCM

Digitaler Kurz- und Erdschlussanzeiger mit Messfunktion und kapazitiver Spannungserfassung SICAM FCM
Gerichtete Kurz- und Erdschlusserfassung,
für alle Netzarten und Betriebsspannungen bis 36kV,
2 unabhängige Überstromstufen,
2 Parametergruppen zur Erdschlusserfassung,
Cos phi/sin phi Methode zur Erdfehlererfassung in gelöschten/isolierten Netzen,
Kurzschluss-Ansprechwerte 50 - 2500A,
Erdschluss-Ansprechwerte 0,4 - 2000A,
Variable Ansprechverzögerungen,
Meldungen von Spannungsbandverletzungen,
Meldungen von Überströmen zur Erkennung thermischer Überlast,
Messsensoren gemäß IEC 60044/ 61869-10 für Stromerfassung,
Gerätegenauigkeit Strommessung Klasse 0,5 nach IEC 61557- 12
Fernmeldung über 2 potentialfreie Relaiskontakte und RS485-/MODBUS-RTU-Schnittstelle,
Testmodus für Modbus-Registerzuordnung,
Übertragung aller gemessenen und berechneten Werte über Modbus,
Zeitsynchronisation über Modbus,
Ereignisspeicher der letzten 20 Fehler,
min/max Schleppzeiger Strom/Leistung,
Optional: Remotekonfiguration und Remotefirmwareupdate
automatische Fehlerrücksetzung nach Zeit,
Spannungs-/Stromwiederkehr, über Binärkontakt,
Modbus oder über Display,
Abschaltbare Einschaltstromerkennung (Inrush),
Invertierungen von Richtungen und Leistungswerten,
Passwortschutz für Konfigurationsmenü,
Energiezählerfunktion,
Hilfsspannung über externe Stromversogung,
24 – 110V DC und 230V AC/DC,
interne Langzeit-Lithiumzelle,
Maße: 96 mm x 48 mm, Einbautiefe 100 mm
inklusive Kombistromwandler zur Anbringung an der Durchführung und Verbindungsleitung zu einem LRM-Spannungsprüfsystem gemäß IEC/EN 61243-5,
z.B. Capdis Sx+ oder Wega x.2c
Zur genauen Erfassung des Erdstromes wird dieser in gelöschten/kompensierten Netzen im Regelfall gemessen

Siemens, SICAM
6MD2321

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern