Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Vakuum-Leistungsschalter mit KU-Fähigkeit bis 24 kV

                           Vorgabe           Angebot

Fabrikat:                  Siemens           _________

 

Bemessungs-Kurzzeitstrom für Anlagen mit tk = 1 s, Ik:

                           bis 20 kA

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom Ima:

                           bis 50 kA         _________

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom Isc:

                           bis 20 kA         _________

 

Klasse und Schaltspielzahl:

Klasse  n

M2      10000 x mechanisch mittels Motorantrieb, ohne Wartung

E2      erweiterte elektrische Lebensdauer ohne Wartung

C2      sehr geringe Rückzündungswahrscheinlichkeit

S1      Verwendung in Kabelnetzen

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern