Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Leistungsschalterfeld Längskupplung LK-LS

Die Leistungsschalterfelder der Längskupplungen sind wie folgt auszuführen:

In Einzelfeldbauweise, bestückt mit:

1 Satz Sammelschienen, isoliert, Cu

Bemessungs-Dauerstrom:

X 1000 A

O 1250 A

O 1600 A

O 2000 A

O 2500 A

Spannungswandler an der Sammelschiene:

X ohne Spannungswandler

O mit Spannungswandlern, 3x einpolig

O mit Spannungswandlern, 3x einpolig, mit Erdschlusswicklung und Dämpfungswiderstand

Leistung / Klasse:

für IEC, GOST, GB:

O 10 VA / 0,2

O 10 VA / 0,5

O 10 VA / 1

O 20 VA / 0,2

O 20 VA / 0,5

O 20 VA / 1

O 45 VA / 1

O 60 VA / 1

für CSA:

O WXY / Kl. 0,3

Spannungssensor an der Sammelschiene:

X ohne

O mit (ohmscher Teiler)

Feststoffisolierte Schiene an der Sammelschiene:

X ohne

O links, zur Verbindung von 2 Schaltanlagenreihen

O rechts, zur Verbindung von 2 Schaltanlagenreihen

1 kapazitives Spannungsprüfsystem an der Sammelschiene (Abgriff durch kapazitive Beläge in den Durchführungen der Sammelschiene)

X ohne

O________ gemäß Beschreibung

Stromwandler an der Feldlängsverbindung:

X ohne Stromwandler an der Feldlängsverbindung

O mit Stromwandlern an der Feldlängsverbindung, 3 Stromwandler mit 1 Kern

O mit Stromwandlern an der Feldlängsverbindung, 3 Stromwandler mit 2 Kernen

Werte Stromwandler 1. Kern:

für IEC, GOST, GB:

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 600A-1200A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

für CSA:

O 1200A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 1200A MR / 5A Kl. C200

O 2000A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 2000A MR / 5A Kl. C200

O 3000A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 3000A MR / 5A Kl. C200

Werte Stromwandler 2. Kern:

für IEC, GOST, GB:

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 600A-1200A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

für CSA:

O 1200A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 1200A MR / 5A Kl. C200

O 2000A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 2000A MR / 5A Kl. C200

O 3000A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 3000A MR / 5A Kl. C200

1 Vakuum-Leistungsschalter
Bemessungs-Dauerstrom und Bemessungs-Kurzzeitstrom entsprechend den allgemeinen technischen Vorgaben,
mit wartungsfreiem Antrieb als Federspeicherantrieb,
mit Motorantrieb, KU-fähig nach VDE / IEC (=O-t-CO-t'-CO), mit mechanischen Drucktastern für EIN und AUS, mit Hilfsschalter,
freie Kontakte: 3S+4Ö,
mit mechanischer Anzeige und Meldung für "Einschaltfeder gespannt" und "Schalterfall",
X mit einem f-Auslöser (-Y1)
O mit zwei f-Auslösern (-Y1, -Y2)
O mit einem f-Auslöser (-Y1) und einem r-Auslöser (-Y7)

1 Dreistellungs-Trennschalter
Bemessungs-Dauerstrom und Bemessungs-Kurzzeitstrom entsprechend den allgemeinen technischen Vorgaben mit den Schaltstellungen EIN-AUS-ERDEN VORBEREITET,
eingebaut im gasgefüllten Edelstahlbehälter zur Erdung des Kabelabzweiges (über Leistungsschalter),
Betätigung über Schleichantrieb (Felder 1000 A bis 1250 A) bzw. Sprungantrieb (Felder 1600 A bis 2500 A) mit mechanischer Schaltstellungsanzeige, ausgerüstet mit
X Handantrieb Funktion TRENNEN und Funktion ERDEN VORBEREITET
O Motorantrieb Funktion TRENNEN und Handantrieb Funktion ERDEN VORBEREITET
O Motorantrieb Funktion TRENNEN und Funktion ERDEN VORBEREITET
mit Hilfsschalter:
Funktion TRENNEN:
1S+1Ö+2W bei Handantrieb Funktion TRENNEN und Funktion ERDEN VORBEREITET; 2S+2Ö+2W bei Motorantrieb Funktion TRENNEN und Handantrieb/Motorantrieb Funktion ERDEN VORBEREITET
Funktion ERDEN VORBEREITET:
1S+1Ö+2W bei Handantrieb Funktion TRENNEN und Funktion ERDEN VORBEREITET; 2S+2Ö+2W bei Motorantrieb Funktion TRENNEN und Handantrieb/Motorantrieb Funktion ERDEN VORBEREITET
elektromechanische Verriegelung:
X ohne
O am Trennschalter (-Y1)
O am Erdungsschalter (-Y5)
O am Trenn- und Erdungsschalter (-Y1; -Y5)
mit Abschließvorrichtung
mit Ausführung des Antriebes für getrennte Betätigungshebel (gemäß FNN-Empfehlung)

Schaltspiele (mechanische Schaltspiele Schaltzyklus EIN-AUS / mechanische Schaltspiele Schaltzyklus AUS-ERDEN / Schaltspiele Leistungsschalter):

2000/1000/10000

1 Blindschaltbild (vorzugsweise gedruckt)

1 Niederspannungsschrank zur Aufnahme der Sekundärgeräte, mit Klemmleisten, komplett verdrahtet, mit Abzweig-Bezeichnungsschild.
Höhe:
X 761 mm
O 1161 mm
inklusive der notwendigen Sekundärgeräte für Steuerung, Schutz und Überwachung

Schutzgerät gemäß Vorbeschreibung:

O Abzweig- und Überstromzeitschutz 7SJ82

O Abzweig- und Überstromzeitschutz 7SJ85

O Motorschutz 7SK82

O Motorschutz 7SK85

O Generatorschutz 7UM85

O Differentialschutz für Zweiwicklungstransformatoren 7UT82

O Transformatordifferentialschutz 7UT8

O Leitungsdifferentialschutz 7SD82

O Distanzschutz 7SA82

O Spannungs- und Frequenzschutz 7RW80

O Leitungsdifferentialschutz 7SD80

X Überstromzeitschutz 7SJ80

O Motorschutz 7SK80

O Überstromzeitschutz 7SR11

O Überstromzeitschutz 7SR12

O Überstromzeit- und Erdfehlerschutz 7SR100

O Motor- und Generatorschutz 7SR105

O Wandlerstromversorgter Überstromzeitschutz 7SR45

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern