Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Not-Aus-Relais, Uc 230 V AC

Not-Aus-Relais

Betätigungsspannung (Uc), Bemessungswert: 230 V AC

Betriebsfrequenz, Bemessungswert: 50 Hz

Steuerspannung, an der Anschlussklemme Y1, bei AC/DC: 24 V

Wiederbereitschaftszeit: 500 ms

Stoßspannungsfestigkeit zwischen Kontakten des Relaisantriebs: 4 kV

Schaltvermögen Strom:

  • als Schließer, bei AC-15: 3 A
  • als Öffner, bei AC-15: 2 A
  • als Wechsler, bei AC-1: 5 A

elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) der Kontakte, bei 2 A, bei AC-15, bei 230 V: 100000

Schalthäufigkeit maximal: 600/h

Baubreite: 4 TE

zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C

 

Siemens
5TT5

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern