Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Universalmessgerät PAC1600, 3-phasig

3-phasiges Universalmessgerät für 1-phasige Messungen, 2-phasige Messungen, 3-phasige Messungen mit oder ohne Neutralleiter, gleicher oder beliebiger Belastung,

geeignet zur Messung von Spannung, Strom, Schein-, Wirk- und Blindleistung (pro Phase und gesamt), Leistungsfaktor (pro Phase und gesamt), Frequenz, Energie für Schein-, Wirk- und Blindenergie (Hoch- und Niedertarif, Bezug und Abgabe, pro Phase und gesamt), Unsymmetrie der Wirkleistung, der Spannung und des Stroms, THD für Spannung und Strom, Erfassung von Oberschwingungen (bis 15.), Betriebsstundenzählung.

  • Hutschienengerät mit LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, intuitive Bedienung, mehrsprachige Anzeigen
  • integrierte Schnittstelle:
    X ohne
    O Modbus RTU
  • Sicherheitsmechanismen: 2 Level Passwortschutz, um unberechtigte Veränderungen der Konfiguration zu verhindern
  • Software für Gerätefamilie zur Parametrierung und Bedienung der Geräte, sowie zur Dokumentation der Messwerte
  • Energiemanagementsoftware für Gerätefamilie zur Erfassung, Überwachung, Auswertung, Darstellung und Archivierung der Energiedaten des Messgerätes
  • Automatische Netzfrequenzerfassung möglich von 45 Hz bis 66 Hz
  • Messgenauigkeit Wirkenergie gemäß IEC 62053-21: Class 1
  • Messgenauigkeit Blindenergie gemäß IEC 62053-23: Class 2
  • Messkategorie für Spannungsmessung: CAT III
  • Messkategorie für Strommessung: CAT III
  • Messgrößen: Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Frequenz, Leistungsfaktor, Strom, Spannung, Energie, Unsymetrie Strom, Unsymetrie Spannung, Unsymetrie Wirkleistung, THD Strom, THD Spannung, Einzelharmonische Strom (bis zur 15.), Einzelharmonische Spannung (bis zur 15.)
  • Bis zu 4 Grenzwert- und Alarmeinstellungen
  • Gesamt- und Teilstundenzähler
  • Ereignisspeicher für bis zu 100 Ereignisse
  • Einstellbare Mittelwerte von 1 bis 60 Minuten für Leistung, Strom, Spannung und Frequenz

verfügbare Energiezähler:

  • Wirkenergie, Bezug und Lieferung, Gesamt, L1, L2, L3.
  • Teilwirkenergie, Bezug und Lieferung, Gesamt, L1, L2, L3
  • Blindenergie, kapazitiv und induktiv, Gesamt, L1, L2, L3
  • Teilblindenergie, kapazitiv und induktiv, Gesamt, L1, L2, L3

 

  • Betriebsspannung (Hilfsenergie):
    AC 90 V bis 264 V, DC 93,5 V bis 300 V
  • Eingangsspannung:
    AC 50 V bis 415 V (L-N), AC 50 V bis 720 V (L-L)
  • Stromeingang über Stromwandler mit Nennbereich x/1A oder x/5A (parametrierbar)
  • Schuzart gemäß IEC 60529:
    Front IP40
    Anschlüsse (rückseitig) IP20
  • Umgebungstemperatur: -20 °C bis 60°C

Baubreite: 4 TE

Siemens
7KT168

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern