Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Einfach-Stele zur Montage einer Ladeeinheit, 1-phasig, bis 7,4 kW, 32 A

Einfach-Stele, zur Montage einer Ladeeinheit mit 1-phasigem Anschluss bis 7,4 kW, 32 A,

nach DIN EN IEC 61439-7, IEC 60364-7-722, IEC 60364-5-53, VDE-AR-N-4100, DIN VDE 0298-4

  • Zum Anschluss in TT-, TN-S-, TN-C-S-Netzen
  • Versorgungsspannung: 230 V
  • Bemessungsstrom In: 32 A
  • Vordere Bedienungstür mit Schlüssel abschließbar
  • Schutzart integrierter Anschlusskasten: IP67
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: bis zu 5 x 35 mm2 mit Durchsteckbrücke
  • Mit Trennschalter, 2-polig, 40 A, zur Unterbrechung der Stromzufuhr an der Stele im Servicefall
  • Personen- und Leitungsschutz: FI/LS-Schalter, Typ A, 1-polig + N, unverzögert, C-Charakteristik, 30 mA, 40 A, 10 kA, 230 V
  • Inklusive Überspannungsschutzgerät: Anwendung Blitzschutz Zone 0A, SPD Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach IEC 61343-11
  • Maße (H x B x T): 1472 mm x 250 mm x 125 mm
  • Umgebungsbedingungen:
    zulässige Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C
    zum Einsatz bei relativer Luftfeuchte bis maximal 95%
  • Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbdicke 60 bis 80 µm
  • Farbe: Weißaluminium RAL 9006
  • Für Außen- oder Innenaufstellung
  • Installation auf Fundament Klasse B 300

X Inklusive Installationsankerbolzensatz für Einfach-Stele

O Fundamentankerset

O Vorverkabelt inklusive Strom- und Blitzschutz für 1 Ladeeinheit

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern