Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Sammelschienen-Längstrennungsfeld S

Die Sammelschienen-Längstrennungsfelder sind wie folgt auszuführen:

  • 2 Sätze Sammelschienenerweiterung
  • 1 Satz Sammelschienensteckteil
  • 1 Dreistellungs-Lasttrennschalter, 63O A,
    mit den Schaltstellungen EIN-AUS-GEERDET, eingebaut im gasgefüllten Edelstahlbehälter zur Erdung der Sammelschiene,
    mit mechanischer Schaltstellungsanzeige,
    mit Sprungantrieb:
    X mit Handantrieb
    O mit Motorantrieb,
    bei Motorantrieb mit Steuerspannung entsprechend der technischen Vorgaben der Vorbemerkung,
    mit Hilfsschalterkontakten:
    Trennen 1S+1Ö+2W (EIN und AUS)
    Erden   1S+1Ö+2W (EIN und AUS)
    mit Abschließvorrichtung,
    mit Ausführung des Antriebes für getrennte Betätigungshebel (gemäß FNN Empfehlung),
    mit Einschaltsperre für den Lasttrennschalter (verhindert die Schalthandlung von AUS nach EIN bei geöffnetem Kabelanschlussraum)

Option Frontblende / NS-Schrank:

X Frontblende, Höhe
O 400 mm
X 600 mm

O Niederspannungsschrank, Höhe
O 40O mm
X 600 mm

1 Blindschaltbild (gedruckt, oder ähnlich)

1 Abzweig-Bezeichnungsschild

Anschlussart:

X Übergabe nach links

O Übergabe nach rechts

Feldbreite: 590 mm

Siemens
S

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern