Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Vakuum-Leistungsschalter Typ 2 bis 36 kV

                           Vorgabe           Angebot

Fabrikat:                  Siemens           ________

 

Bemessungs-Kurzzeitstrom für Anlagen mit tk = 1 s, Ik:

                           bis 20 kA

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom Ima 50 Hz:

                           bis 50 kA         ________

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom Ima 60 Hz:

                           bis 52 kA         ________

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom Isc:

                           bis 20 kA         ________

Klasse und Schaltspielzahl:

Klasse  n

M1      2000 x mechanisch ohne Wartung

E2      2000 x Bemessungs-Dauerstrom ohne Wartung

C1      geringe Rückzündungswahrscheinlichkeit

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern