Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Energiezähler PAC1600, 1-phasig

Energiezähler, 1-phasig, zur Messung von Spannung, Strom, Wirk- und Blindleistung, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirk- und Blindenergie, Betriebsstundenzählung.

  • Hutschienengerät mit LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, intuitive Bedienung, mehrsprachige Anzeigen
  • integrierte Schnittstelle:
    X Modbus RTU
    O M-Bus
    O S0 (1 digitaler Ausgang)
  • MID-Zertifizierung(Messgeräterichtlinie 2014/32/EU):
    O ja
    X nein
  • Sicherheitsmechanismen: Passwortschutz, um unberechtigte Veränderungen der Konfiguration zu verhindern
  • Software für Gerätefamilie zur Parametrierung und Bedienung der Geräte, sowie zur Dokumentation der Messwerte
  • Energiemanagementsoftware für Gerätefamilie zur Erfassung, Überwachung, Auswertung, Darstellung und Archivierung der Energiedaten des Messgerätes
  • Automatische Netzfrequenzerfassung möglich von 45 Hz bis 66 Hz
  • Messgenauigkeit gemäß IEC62053-21 und IEC62053-23
  • Genauigkeit Wirkenergie:
    * Versionen ohne MID-Zulassung nach IEC/EN 62053-21/22: Klasse 1
    * Versionen mit MID-Zulassung nach EN50470-3: Klasse B
  • Messkategorie für Spannungsmessung: CAT III
  • Messkategorie für Strommessung: CAT III
  • Messgrößen: Wirkleistung, Blindleistung, Frequenz, Leistungsfaktor, Strom, Spannung
  • Grenzwerteinstellung
  • 15 Minuten Leistungsmittelwerte
  • maximale Leistungsmittelwerte
  • Stundenzähler
  • Teilstundenzähler

verfügbare Energiezähler:

  • Gesamtwirkenergie
  • Teilwirkenergie
  • Gesamtblindenergie
  • Teilblindenergie

Digitalausgang (nur verfügbar bei Geräten mit S0-Schnittstelle):

  • verwendbar als S0-Impulsausgang oder für Grenzwertverletzungen (Trennung von nicht vorrangigen Lasten, Alarmsignalisierung)

 

  • Betriebsspannung:
    AC 187 V bis 264 V (L-N), AC 323 V bis 456 V (L-L)
  • Stromeingang: direkt bis 63 A
  • maximaler Leitungsquerschnitt für
    * Stromanschluss mit Stromeingang direkt bis 63 A: 16 mm
    2
  • Schuzart gemäß IEC 60529:
    Front IP40
    Anschlüsse (rückseitig) IP20
  • Umgebungstemperatur: -25 °C bis 55°C

Baubreite: 2 TE

Siemens
7KT165

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern