Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Transformator in Gießharzausführung 20 kV, 400 kVA

Transformator in Gießharzausführung

  • Bemessungsspannung OS:               20 kV
  • Bemessungsleistung (Sr):             400 kVA
  • Anzapfungsbereich:                   +/- 2x2,5%
  • Schaltgruppe:
    X Dyn5
    O Dyn11
    O Dyn1

Leerlauf-Bemessungsspannung US:      0,4 kV

Bemessungskurzschlussspannung (uzr): 4%

Verluste: reduziert

P0                                   1100 Watt

Pk (75)                              3300 Watt

Pk (120)                             3800 Watt

  • Schallleistungspegel (LWA): 60 dB
  • Lage der Anschlüsse: OS-/US-Anschlüsse oben
  • Schutzart: IP00, Innenraumaufstellung (andere Schutzart mit optionalem separaten Gehäuse)
  • Erwärmungsmessung im Kurzschlussverfahren, AN-Betrieb, IP00
  • Antivibrationsunterlagen:
    X nein
    O ja

Transformator liefern, einbringen, montieren und betriebsfertig anschließen.

Siemens AG
4GB56

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern