Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Allgemeine technische Anforderungen

Bei der ausgeschriebenen Schaltanlage handelt es sich um eine fabrikfertige, typgeprüfte, 3-polig metallgekapselte gasisolierte Mittelspannungs-Schaltanlage in Einzelfeldausführung.

Die Schaltanlage muss in den Ausführungen als Einfachsammelschienen-Anlage und als Doppelsammelschienen-Anlage lieferbar und untereinander beliebig kombinierbar sein.

Folgende Feldtypen müssen als Einfachsammelschienen-Anlage bis zu einem max. Bemessungs-Dauerstrom der Sammelschiene von 2500 A verfügbar sein:

  • Leistungsschalterfeld mit Vakuum-Leistungsschalter
  • Längskupplung mit Vakuum-Leistungsschalter
  • Trennschalterfeld
  • Leerfeld

Die Feldtiefe soll unabhängig vom Bemessungsstrom gleich sein.

Der Schaltfeldaufbau hat folgende Funktionsbausteine aufzuweisen:

  • Sammelschienenraum mit 1-polig silikonisolierter, abgesteuerter, Sammelschiene gesteckt und verschraubt
  • Anlagenbehälter mit Vakuum-Leistungsschaltern und Dreistellungsschaltern
  • Kabelanschlussraum mit druckfester Bodenabdeckung
  • Druckentlastungskanal nach oben mit integrierten Absorbern, optional zusätzlicher horizontaler Druckentlastungskanal
  • Niederspannungsschrank
  • Schaltfeldkapselung

Die gesamte Anlage ist berührungssicher auszuführen, einschließlich Sammelschienen- und Kabelanschlussraum.

Ferner muss die Anlage so konzipiert sein, dass bei Montage, Erweiterung oder Austausch eines Feldes und während der Lebensdauer der Anlage keine Gasarbeiten erforderlich werden.

Die Verbindung der Einzelfelder ist durch verschraubte, silikonisolierte, abgesteuerte Sammelschienen außerhalb des gasgefüllten Anlagenbehälters zu realisieren. Die Sammelschienenverbindung soll mit definiertem Anzugsmoment geschraubt ausgeführt sein. Die Sammelschiene soll sich in einem metallgekapselten Schottraum befinden, wobei die Schaltanlage an beiden Sammelschienenenden ohne Gasarbeiten erweiterbar sein muss.

Sowohl der Vakuum-Leistungsschalter wie auch der Trennschalter als Dreistellungsschalter für "EIN" - "AUS" - "ERDEN VORBEREITET / ERDEN" müssen als Schaltelemente einschließlich Antrieb wartungsfrei sein.

Die Schaltgeräte sind klima- und umgebungsunabhängig im Anlagenbehälter einzubauen.

Die Betätigung der Schaltgeräte soll durch gasdichte und dichtungslos eingeschweißte Metallfaltenbälge bzw. Drehdurchführungen erfolgen.

Der gasgefüllte Behälter muss aus korrosionsfestem Edelstahl bestehen. Die Isolierung der spannungsführenden Teile gegen das geerdete Gehäuse erfolgt durch das Isoliergas.

Die Kabelanschlüsse der 3 Phasen sollen in einer Ebene horizontal nebeneinander liegen und von vorne leicht zugängig sein. Der Kabelanschluss muss von vorne erfolgen.

Für die Steuerkabel ist seitlich links ein metallischer Kabelkanal vorzusehen.

Die Schaltfelder sind mit Kabeltrageisen auszurüsten, die in Höhe und Tiefe verstellbar sind.

Die Anlage muss gemäß IEC 62271-200 für Kurzschlussströme bis maximal 25 kA (3 sec) störlichtbogenfest sein.

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern