Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Vakuum-Leistungsschalter bis 15 kV

                           Vorgabe          Angebot

Fabrikat:                  Siemens          _________

 

Bemessungs-Kurzzeitstrom für Anlagen mit

  • tk = 1 s, Ik:           bis 25 kA
  • tk = 3 s, Ik:           bis 25 kA

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom Ima:

                           bis 63 kA        _________

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom Isc:

                           bis 25 kA        _________

Mögliche Bemessungs-Dauerströme gemäß Festlegung im Feld.

Klasse und Schaltspielzahl:

Klasse  n

M2      10000 x mechanisch ohne Wartung (Detailangabe siehe Feldbeschreibungen)

E2      10000 x Bemessungs-Dauerstrom ohne Wartung

        50 Kurzschluss-Ausschaltungen ohne Wartung

C2      sehr geringe Rückzündungswahrscheinlichkeit

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern