Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Allgemeine technische Daten und Vorgaben für 17,5 kV, IEC

Wird dem Angebot ein anderes Fabrikat als die Vorgabe zugrunde gelegt, müssen bei Angebotsabgabe die "Technischen Abfragen" zur Beurteilung der Gleichwertigkeit des angebotenen Fabrikates komplett ausgefüllt werden.

Die Schaltanlage muss mindestens die nachfolgend aufgeführten technischen Daten erfüllen:

 

                           Vorgabe          Angebot

Fabrikat:                  Siemens          _________

 

Bemessungs-Isolationspegel:

Bemessungsspannung Ur:     17,5 kV          _________

Betriebsspannung UB:       O 11,6 kV

                           O 12 kV

                           O 12,8 kV

                           O 13,2 kV

                           O 13,8 kV

                           X 15 kV

Bemessungs-Frequenz fr:    X 50 Hz

                           O 60 Hz

Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Ud:

                           38 kV            _________

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung Up:

                           95 kV            _________

Bemessungs-Kurzzeitstrom  Ik:

                           O 16/1 kA/s

                           O 20/1 kA/s

                           O 20/3 kA/s

                           O 21/3 kA/s

                           X 25/1 kA/s      _________

Bemessungs-Dauerstrom der Sammelschiene Ir:

                           X  630 A

                           O 1250 A

Bemessungs-Dauerströme Ir:

Ringkabelabzweige:         630 A            _________

Leistungsschalterabzweige: 630 A            _________

Transformatorabzweige:     200 A            _________

 

Aufstellungsart der Schaltanlage:

X Wandaufstellung

O Freiaufstellung

 

Störlichbogenklassifikation:

                          O ohne

Bei Wandaufstellung       O IAC A FL  16kA 1s

                            für Ik 16/1 kA/s

                          O IAC A FL  20kA 1s

                            für Ik 20/1 oder 20/3 kA/s

                          X IAC A FL  21kA 1s

                            für Ik 21/3 oder 25/1 kA/s

Bei Freiaufstellung       O IAC A FLR 16kA 1s

                            für Ik 16/1 kA/s

                          O IAC A FLR 20kA 1s

                            für Ik 20/1 oder 20/3 kA/s

                          X IAC A FLR 21kA 1s

                            für Ik 21/3 oder 25/1 kA/s

 

Farbe: RAL 7035, lichtgrau                  _________

Umgebungstemperatur, max.  X 40°C

                           O 55°C

                             (einschließlich Sekundär-

                             einrichtungen)

                     min.  -5°C

Feldheizung:               O mit

                           X ohne

Sekundärgeräte mit Kommunikation:

                           O ja

                           X nein

Hilfs- und Steuerspannungen wählbar: 24/48/60/110/220 V DC, 110/230 V AC

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern