Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Not-Aus-Schalter, Drehantrieb, rot/gelb, 6P, 25 A, 690 V

Not-Aus-Schalter, Drehantrieb, rot/gelb, Festeinbau, Bodenbefestigung mit Türkupplung, 4-Loch Befestigung der Handhabe,

nach IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107 (EN 60947-3)

Polzahl: 6

Betriebsstrom, Bemessungswert, bei 690 V, bei AC-21 (Ie): 25 A

Betriebsspannung, Bemessungswert (Ue): 690 V

Betriebsfrequenz: 50 bis 60 Hz

Betriebsleistung, Bemessungswert:

  • bei AC-3, bei 690 V: 7,5 kW
  • bei AC-23 A, bei 690 V: 10 kW

Eignung zur Verwendung:

  • NOT-AUS-Schalter: Ja
  • Hauptschalter: Ja

Hilfsschaltglieder:

  • Anzahl der Schließer für Hilfskontakte: 0
  • maximale Anzahl der anschließbaren Schließer für Hilfskontakte: 5
  • Anzahl der Öffner für Hilfskontakte: 0
  • maximale Anzahl der anschließbaren Öffner für Hilfskontakte: 3

Umgebungstemperatur während Betrieb: -25 °C bis 55 °C

Ausführungsvarianten:

  • Frontbefestigung, Bodenbefestigung, Verteilereinbau
  • Türkupplungs-Drehantrieb
  • Isolierstoffkapselung (IP 65)
  • Vierlochbefestigung, Zentrallochbefestigung (Durchmesser 22,5, mm)

Zubehör:

  • 4. Schaltglied (N-Leiter)
  • Hilfsschalter 1S + 1Ö, 2S, 1S + 1Ö mit vergoldeten Kontakten
  • N- oder PE-Klemme

 

Siemens
3LD2

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern