Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Vakuum-Leistungsschalter ohne KU-Fähigkeit mit Dreistellungs-Trennschalter bis 12 kV

                           Vorgabe           Angebot

Fabrikat:                  Siemens           _________

 

Bemessungs-Kurzzeitstrom für Anlagen mit tk = 3 s, Ik:

                           bis 21 kA

Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom Ima:

                           bis 53 kA         _________

Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom Isc:

                           bis 21 kA         _________

 

Klasse und Schaltspielzahl des Leistungsschalters:

Klasse  n

M1      2000 x mechanisch ohne Wartung

E2      erweiterte elektrische Lebensdauer ohne Wartung

C1      geringe Rückzündungswahrscheinlichkeit

S1      Verwendung in Kabelnetzen

 

Klasse und Schaltspielzahl des Dreistellungs-Trennschalters:

         Klasse  n

Trennen  M0      1000 x mechanisch ohne Wartung

Erden    M0      1000 x mechanisch ohne Wartung

         E2      5 x Kurzschlusseinschaltungen ohne

                     Wartung

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern