Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Sicherungslasttrennschalter, 2p, 16 A

Sicherungslasttrennschalter, in Einschubtechnik mit Berührungsschutz BGV A3

  • Polzahl: 2
  • Betriebsstrom, Bemessungswert (In): 16 A
  • Baugröße des Sicherungssystems: D01
  • Betriebsspannung, Bemessungswert, bei AC: 400 V
  • Stoßspannungsfestigkeit: 6 kV
  • Breite: 36 mm

 

Siemens
5SG7

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern