Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Offener Leistungsschalter, 3P, Einschubschalter, 1600 A, 85 kA, ETU LSIG, Display, Drehkodierschalter, Messfunktion PMF-III, ready4COM

Offener Leistungsschalter nach IEC 60947-2,

DIN VDE 0660 Teil 101, IEC 60068-2-30

  • Polzahl: 3
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue: bis AC 690 V
  • Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
  • Bemessungsstrom In: 1600 A
  • Elektronische Auslöseeinheit: LSIG-Funktion, inklusive Neutralleiterschutz
  • Einbauart / Anschluss: Einschubschalter / Hauptanschluss rückseitig, vertikal
  • Bemessungsgrenzkurzschluss-Ausschaltvermögen Icu:
    85 kA, bei 500 V
    66 kA, bei 690 V
  • Zulässige Umgebungstemperatur (für Gerät inklusive aller Zubehöre und elektronischen Komponenten): -40 °C bis 70 °C
  • kein Derating bis 60 °C Umgebungstemperatur; im eingebauten Zustand ist das Derating gemäß der Schaltanlagennorm DIN EN (IEC) 61439 zu berücksichtigen

Elektronische Auslöseeinheit, mit Farbdisplay (grafikfähig),

  • L: Überlastschutz LT
    ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von I
    2t-Charakteristik auf I4t-Charakteristik
    Stromeinstellwert I
    r: 0,4 bis 1,0 x In
    Auslösezeit tr (I2t): 1 bis 25 s
    Auslösezeit t
    r (I4t): 0,5 bis 5 s
    thermisches Gedächtnis ein-/ausschaltbar
    Überlastvoralarm PAL ein-/ausschaltbar
  • S: kurzverzögerter Kurzschlussschutz ST
    ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von Standard- auf I
    2t-Charakteristik
    Stromeinstellwert I
    sd: 0,6 x In bis 0,8 x Icw
    Auslösezeit tsd: 0,08 bis 0,4 s
  • I: unverzögerter Kurzschlussschutz INST
    ein-/ausschaltbar
    Stromeinstellwert I
    i: 1,5 x In bis 0,8 x Ics
  • Neutralleiterschutz mit Überlast- und Kurzschlussschutz
    ein-/ausschaltbar
    Stromeinstellwert I
    N: 0,2 bis 2,0 x In
    Überlastvoralarm PAL ein-/ausschaltbar
  • G: Erdschlussschutz GF mit erweitertem Einstellbereich
    ein-/ausschaltbar, Erfassung des Erdschlussstromes durch Summenstrombildung in allen Leitern plus N-Leiter (Residual), Erfassung des Erdschlussstromes durch direktes Messen mit einem Stromwandler (Direct), gleichzeitiges Erfassen durch Summenstrombildung und Messen mit externem Stromwandler,
    Kennlinie umschaltbar von Standard- auf I
    2t-, I4t- und I6t-Charakteristik,
    Stromeinstellwert I
    g (Residual): 0,0625 x In bis 2000 A
    Stromeinstellwert I
    g (Direct): 15 A bis 2000 A
    Auslösezeit t
    g (Standard): 0 bis 5 s
    Auslösezeit t
    g (Ixt): 0 bis 30 s
  • Erdschluss-Alarm
    ein-/ausschaltbar
    Stromeinstellwert I
    g Alarm: Ig min bis 5000 A
    Alarmzeit t
    g Alarm: 0 bis 0,5 s
  • DAS+ (Dynamic Arc Sentry): Wartungsmodus zum Schutz von Bedien- und Wartungspersonal
  • Bedienen über PC (Windows) und Smartphone/Tablet (Android, iOS) über eine modulare USB-C- und abschaltbare Bluetooth-Schnittstelle
  • Einstellung über Drehkodierschalter und/oder über Farbdisplay und Funktionstasten
  • Parametrierbarer digitaler Ein- und Ausgang am Leistungsschalter, einsetzbar als "Lebenskontakt (Life contact)"
  • Ständige Selbstüberwachung
  • Integrierter Selbsttest
  • Ereignisspeicher mit Zeitstempel
  • LED-Anzeige für
    Betriebsbereitschaft der elektronischen Auslöseeinheit
    Zweistufige Überlastwarnmeldung mit einstellbarer Alarmschwelle
    Auftretende Störung oder Ereignis
    Anzeige des aktiven Wartungsmodus DAS+ des Leistungsschalters
    Anzeige des letzten Auslösegrundes
  • Mechanische Rücksetzung oder optionale Fern-Rücksetzung der Wiedereinschaltsperre nach Schutzauslösung
  • Integrierte Messfunktion PMF-III Advanced Power Monitoring nach IEC 61557-12
    - Strom mit Genauigkeit Klasse 1
    - Spannung mit Genauigkeit Klasse 0,5
    - Wirkenergie und Wirkleistung mit Genauigkeit Klasse 2
    Messung von Strom, Spannung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Gesamtleistung, Leistungsfaktor, cos phi, Frequenz, Unsymmetrie (Strom, Spannung), THD-I, THD-U
    LN, THD-ULL,
    mit internem Spannungsabgriff an den Hauptstrombahnen des Leistungsschalters und Messmodul inklusive der Versorgung der elektronischen Auslöseeinheit bis Bemessungsspannung 690 V AC
  • Gerichtete Schutzfunktionen: gerichteter kurzzeitverzögerter Kurzschlussschutz dST und Rückleistungsschutz RP
  • Erweiterte Schutzfunktionen: Unsymmetrie, Harmonische Verzerrung, Spannung, Wirkleistung, Frequenz, Drehfeldrichtung
  • Zweiter Schutz-Parametersatz (Parametersatz B)
  • Vorbereitung für Kommunikation (ready4COM)

Anschluss der Hilfs- und Steuerstromkreise mit Push-in-Technologie

Bitte Antrieb, Hilfsschalter und Hilfsauslöser bedarfsgerecht auswählen:

Antrieb, Hilfsschalter (AUX): Handantrieb mit mechanischem oder elektrischem Abruf, 2 S + 2 Ö, integrierter Einschaltbereitschafts-Meldeschalter (1 S), bei Motorantrieb mit integriertem Speicherzustandmeldeschalter (1 S), mit Ausgelöst-Meldeschalter (1 W)

Einschaltmagnet, Fernrücksetzmagnet: ohne Einschaltmagnet CC, ohne Fernrücksetzmagnet (RR)

1. Hilfsauslöser: ohne ersten Spannungausloeser ST

2. Hilfsauslöser: ohne zweiten Hilfsausloeser UVR / ST2

  • Lebensdauer (einschließlich aller eingebauten Komponenten und Zubehöre):
    elektrische Lebensdauer (Schaltspiele), bei 690 V, mit Wartung, typisch: 15000
    mechanische Lebensdauer (Schaltspiele), mit Wartung, typisch: 15000
  • Anwenderseitig auswechselbare Hauptkontakte mit Kontaktbrandanzeige
  • Kundenseitiger Austausch und Anpassung der elektronischen Auslöseeinheit an geänderte Lastverhältnisse und Kommunikationsanwendungen möglich.
  • bei Einschubtechnik:
    integrierter Positions-Meldeschalter
    Nennstromkodierung zwischen Leistungsschalter und Einschubrahmen
    Shutter am Einschubrahmen
    Kurbel unverlierbar im Leistungsschalter integriert

Optionen oder kundenseitig erweiterbare Eigenschaften, bitte bedarfsgerechte Auswahl treffen:

  • Kommunikation über eine modulare Switched Ethernet PROFINET-IO/Modbus-TCP-Schnittstelle, beide Protokolle in einem Modul, Modul wahlweise montierbar am Schaltgerät oder auf Hutschiene
  • Digitale I/O-Baugruppe mit 2 parametrierbaren Eingängen und 3 parametrierbaren Ausgängen, Modul wahlweise montierbar am Schaltgerät oder auf Hutschiene
  • Plombierbare Abdeckung und Sicherheitsschloss für Bedienschutz
  • detailgetreue und produktspezifische CAx-Daten über online-Konfigurator abrufbar
  • vollkonfigurierte, individuelle Eplan Makros, Stromlaufpläne und 3D Daten zur Engineering Unterstützung

 

 

Siemens
3WA11

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern