Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

24-Kanal-Analogeingangsmodul zur Zellspannungsmessung, AI 24xCVM HF

SIMATIC S7-1500

 

Anwendungsgebiete

Analoges Eingangsmodul zur Zellspannungsmessung, in Schutzart IP20 für den universellen Einsatz. Das Modul eignet sich vor allem für den Einsatz in der Wasserstoffindustrie, insbesondere für die Überwachung der Zellspannung während der Wasserstoffproduktion, die Überwachung der Brennstoffzellenfunktionalität und EOL-Tests für Brennstoffzellenhersteller.

 

Systemmerkmale

Ein Modul mit einem hohen Maß an Robustheit und Skalierbarkeit. Es ermöglicht kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten, auch bei großen Datenmengen. Das dezentrale I/O-System ist besonders einfach zu installieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen. Dank ihres skalierbaren Designs können Sie die IO-Station exakt auf die Anforderungen vor Ort ausrichten.

Die skalierbare Konfiguration einer ET 200MP-Station wird durch die große Auswahl an Signalmodulen gewährleistet.

Grundkonvertierungszeit einschließlich Integrationszeit: 10 / 24 / 28 / 109 ms.

Betriebsfehlergrenze (0-60 °C): 0,1 %

 

Diagnosen

  • Diagnose / Diagnose-Interrupts
  • Parametrierbar nach Kanal
  • Drahtbruch
  • Überlauf
  • Unterlauf

 

Funktionen

Konfigurierbares Mengengerüst:

  • 24 Kanäle, bei +/- 3,5 V
  • 16 Kanäle, bei +/- 5 V
  • Kalibrierung im RUN-Modus

 

Technische Daten

Eingangstyp: Spannung (U)

Eingangsbereich: +/- 5 V

Max. zulässige Kabellängen: 200 m (geschirmt)

Temperaturbereich Standardkomponente:

Horizontale Einbaulage: -30 bis +60 °C

Max. Aufstellhöhe im Betrieb: 4.000 m m

Siemens
6ES7531-7LK00-0AB0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern