Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

4 analoge Eingänge für U(V), I(mA), R(Ohm), RTD(°C), TC(°C) - Standard

SIMATIC S7-1500 AI 4XU/I/R/RTD/TC ST

 

Einsatzgebiete/Anwendungen

Modulares analoges Eingabemodul in Schutzart IP20 zum Einbau im Schaltschrank zur exakten Anpassung an die Automatisierungsaufgabe.

Geeignet zur Messung von Spannung, Strom, Widerständen und Temperaturen

Mess- / Wertebereiche:

Strom:

  • 4..20mA
  • 0..20mA
  • +- 20mA

Spannung:

  • +-50V
  • +-80mV
  • +-250mV
  • +-500mV
  • +-1V
  • +-2,5V
  • +-5V
  • +-10V
  • 1..5V

Widerstand:

  • 3-wire
  • 4-Wire
  • 150Ohm
  • 300Ohm
  • 600Ohm
  • 6000Ohm

Widerstand

  • 2-wire:
  • PTC

Temperatur:

  • Thermoelement Typ B
  • Thermoelement Typ E
  • Thermoelement Typ J
  • Thermoelement Typ K
  • Thermoelement Typ N
  • Thermoelement Typ R
  • Thermoelement Typ S
  • Thermoelement Typ T
  • Widerstandsthermometer Pt100 Standard / Klima
  • Widerstandsthermometer Pt200 Standard / Klima
  • Widerstandsthermometer Pt500 Standard / Klima
  • Widerstandsthermometer Pt1000 Standard / Klima
  • Widerstandsthermometer Ni100 Standard / Klima
  • Widerstandsthermometer Ni1000 Standard / Klima
  • Widerstandsthermometer LG-Ni1000 Standard / Klima

 

Systemmerkmale

Versorgungsspannung 19,2 – 28,8 V DC

Nennwert 24V DC

Verpolschutz gegen Zerstörung

Austauschbarer Frontstecker

Push-In Klemmen zur werkzeuglosen Verdrahtung

Schirmklemme werkzeuglos montierbar

Vorverdrahtungsstellung für Frontstecker zur einfacheren Verdrahtung

Stehende Verdrahtung

Geeignet für massive Leitungen mit Leitungsquerschnitten von 0,25 bis 1,5 mm²

Geeignet für flexible Leitungen mit Leitungsquerschnitten von 0,25 bis 1,5 mm² mit Aderendhülse

Geeignet für flexible Leitungen mit Leitungsquerschnitten von 0,25 bis 1,5 mm² ohne Aderendhülse

Beschriftbare Front-Tür mit Beschriftungsstreifen

Unterstützt Identifikationsdaten I&M 0 bis 3

Umparametrierbar im laufenden Betrieb

Kalibrierbar im laufenden Betrieb

Statusanzeige mit LED für Signalzustand jedes Kanals

Diagnoseanzeige via LED am Gerät

Eingabeart/-bereich kanalweise parametrierbar

Auflösung: 16 Bit

Max. Grundfehlergrenze: 0,3%

Signal-Wandlungszeit (pro Kanal): 9ms

 

Diagnosen

Kanalweise parametrierbar:

  • Fehlende Lastspannung L+
  • Drahtbruch
  • Stromgrenze für Diagnose Drahtbruch einstellbar
  • Überlauf
  • Unterlauf
  • Gleichtaktfehler
  • Referenzkanalfehler

 

Funktionen

Lesender Zugriff auf Eingänge durch mehrere Controller (MSI)

 

Technische Daten

Temperaturbereich Standard Komponente:

Waagerechter Einbau:                  von -25 bis 60 °C

Senkrechter Einbau:                   von -25 bis 40 °C

Maximale Leitungslänge:

Geschirmter Strom:                    800m

Geschirmte Spannung:                  200m

Geschirmte Thermoelemente:            50m

Siemens
6ES7531-7QD00-0AB0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern