Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

SIPLUS Kommunikationsmodul für CAN-Gateway zu CAN- oder CANopen-Netzwerken - Schiene

SIPLUS ET 200SP CM CAN-Schiene

 

Anwendungsbereiche

Geeignet für den Einsatz in korrosiver Umgebung (z.B. H2S, Cl2, NH3), Kondensation, 100% relative Luftfeuchtigkeit, Eisbildung erlaubt, aggressive Atmosphäre nach EN 60721-3-3 chemische (-3C4), mechanische (-3S4) und biologische (-3B2) Wirkstoffe, inkl. Salznebel nach EN 60068-2-52 (Schweregrad 3).

Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmiermittel inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft und Schutz gegen Verschmutzung nach EN 60664-3, Typ 1.

Qualifiziert für den Einsatz in der Schienenumgebung nach EN 50155, Temperaturklasse OT4, ST1/ST2, horizontaler Einbau.

Entspricht EN 50121-3-2, EN 50121-4, EN 50124-1, EN 50125-1, EN 50125-2, EN 50125-3, EN 61373.

Brandschutzeigenschaften nach EN 45545-2 auf Anfrage erhältlich.

Qualifiziert für den Einsatz in Land-, Schienen- und Spezialfahrzeugen nach EN60721-3-5, Klasse 5B2, 5C3, 5S3.

Kommunikationsmodul in Schutzart IP20 zum Einbau in den Schaltschrank.

Das Kommunikationsmodul ist CAN-Gateway zu CAN- oder CANopen-Netzwerken

 

Merkmale des Systems

Versorgungsspannung 19,2 - 28,8 V DC

Verpolungsschutz gegen Zerstörung

Push-In-Klemmen für werkzeuglose Verdrahtung

Unterstützt Identifikationsdaten I&M 0 bis 3

CAN-Schnittstelle nach ISO 11898-2 (High Speed CAN)

Standardformate CAN 2.0A und CAN 2.0B werden unterstützt

 

Funktionen

3 Betriebsarten:

  • CANopen-Manager
  • CANopen-Slave
  • CAN transparent

 

Technische Daten

Temperaturbereich Standardbauteil:

Horizontaler Einbau: von -40 bis 70 °C

Vertikale, Decken- und Bodenmontage: von -40 bis 50 °C

Siemens
6AG2137-6EA00-2BA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern