Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Fehlersichere modulare PC-basierte Technologie CPU 64 Bit, 3000 KB Anweisungen

SIMATIC CPU 1515SP PC2 TF

 

Einsatzgebiete/Anwendungen

PC-basiertes Automatisierungsgerät in der Ausführung ET 200SP für Steuerungszwecke. Komplexe Steuerungsaufgaben mit Integration von Windows-Anwendungen und Hochsprachensteuerung, PC-Anwendungen und zentraler Peripherie in einem Gerät. Erweiterter Bereich unterstützter Motion-Technologieobjekte. Geeignet für Standard- und fehlersichere Anwendungen bis PL e/SIL 3.

 

Systemmerkmale

Controller arbeitet unabhängig von Windows

Programmierbar nach IEC 61131

Fehlersichere Funktionalität mit den Programmiersprachen FUS und KOP

Unterstützung von PROFINET IO und PROFIBUS mit PROFIsafe im dezentralen Aufbau

Fehlersichere Funktionalität mit den Programmiersprachen FUS und KOP

Unterstützung von PROFINET IO und PROFIBUS mit PROFIsafe im dezentralen Aufbau

Kombinierbar mit Standard-CPUs

Durchgängige Datenspeicherung von Anwenderprogramm und Dokumentation auf der CPU

Automatisches Reporting von Systemereignissen und deren Darstellung auf dem Webserver, im Engineering und auf dem HMI-System

Automatisches netzwerkunabhängiges Routing über PROFINET/PROFIBUS

Integrierter Webserver mit Standard- und benutzerdefinierten Webseiten, einschließlich Trace-Bericht

Integrierter OPC UA Client / Server für konfigurierbaren Datenzugriff, optionale Verschlüsselung

Integrierte Kommunikationsdienste (OPC UA Data Access, PROFINET IO, TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP, DHCP, DNS, SNMP, DCP, LLDP, MODBUS TCP), optionale Verschlüsselung

Unterstützung der Medienredundanz als MRP-Manager und MRP-Client; sowie MRPD

Synchronbetrieb am Bussystem mit 3-Port-Switch (2x RJ45/ FastConnect/Fiber Optic)

Optionales Kommunikationsmodul für zusätzliche Schnittstellen PROFIBUS DP (Master/Slave) oder Ethernet

Dezentrale Peripherie mit CPU-Funktionalität als zugrunde liegendem Master/Controller

Zugriff von vier CPUs auf die gleiche dezentrale Peripherie (Shared Device)

Stationäre Verdrahtung von optionalem, verknüpfbarem, feinmodularem Peripheriemodul in Push-In-Technik, bis zu 64 Module in beliebiger Mischung (Peripherie, Technologie, Kommunikation)

Integrierte Sicherheitsfunktionen wie Know-how-Schutz, Kopierschutz und Zugriffsschutz

Unterstützung von Drehzahl-/Positionierachsen und externen Gebern, präzise positionierte Verzahnung zwischen den Achsen

Erweiterter Bereich unterstützter Motion-Technologieobjekte

Zähler können für Motion-Control-Funktionen als Stellungsistwert verwendet werden, Analogausgänge als Drehzahlsollwert

Umfangreiche integrierte Steuerungsfunktionen mit einfach zu konfigurierenden Funktionsbausteinen und der Möglichkeit, Antriebe über standardisierte PLC-offene Funktionsbausteine anzuschalten

Trace-Funktion für alle CPU-Variablen ermöglicht Echtzeitdiagnose und Erkennung sporadischer Fehler, Speicherung von bis zu 1000 Traces auf der Memory Card

Zentral erweiterbar mit bis zu 64 Peripheriemodulen

Erweiterbar mit bis zu 16 ET 200AL-Modulen

Integrierte Diagnosefunktion

Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:

  • 5 bis 8,4 Hz, konstante Amplitude 3,5 mm
  • 8,4 bis 150 Hz, konstante Beschleunigung bis 2 g

Stoßfestigkeit nach IEC 60068-2-27:

  • bis zu 15 g Spitze, 11 ms Dauer

 

CPU

Intel Atom E3940, 4 Kerne, 1,6 GHz

 

RAM

8 GB DDR3L

 

Betriebssystem (vorinstalliert und aktiviert)

Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise (64-Bit LTSC 2021)

 

Laufwerke

128 GB CFast-Karte

SD/MMC-Kartensteckplatz

 

Erweiterungssteckplatz

ET 200SP-Module

 

Schnittstellen

Gigabit-Ethernet:                                          ja(2x)

PROFINET IO (über optionalen Busadapter RJ 45-Ethernet):  ja(1x)

PROFIBUS (über CM DP-Modul):                               ja(1x)

RS 485 (über CM DP-Modul):                                 ja(1x)

USB 2.0:                                                   ja(2x)

USB 3.0:                                                   ja(2x)

Display-Anschluss:                                         ja(1x)

 

Netzteil

24 V DC, 19,2 - 28,8 V

 

Abmessungen

Breite:                                                    160 mm

Höhe:                                                      117 mm

Tiefe:                                                     75 mm

 

Controller-Speicher

Integrierter RAM für Code:                                 1.5 MB

Integrierte RAM für Daten:                                 5 MB

Integrierter RAM für Hochsprachen:                         20 MB

Ladespeicher:                                              320 MB

Anzahl der Timer:                                          2048

Anzahl der Zähler:                                         2048

Anzahl der Merker:                                         16 kByte

Remanenter Speicher:                                       410 kByte

 

Eingänge/Ausgänge

Eingänge/Ausgänge erweiterbar:                             ja

Peripherie-Adressbereich Eingänge:                         32 kB

Peripherie-Adressbereich Ausgänge:                         32 kB

 

Integrierte Funktionen

PID-Regler:                                                ja

Echtzeituhr:                                               ja

Know-how-Sicherheit:                                       ja

Zugriffssicherheit:                                        ja

Webserver:                                                 ja

Positionierachse max:                                      30

Drehzahl max.:                                             40

Synchronisierachse max:                                    160

Externe Geber max.:                                        80

 

Schutzklasse

Maximal erreichbare Sicherheitsklasse in der Betriebsart Sicherheit:

SIL nach IEC 61508                                         SIL 3

Performance Level nach EN ISO 13849-1                      PL e

Low Demand (PFD) nach SIL3                                 < 2.00E-05 1/h

High Demand (PFH) nach SIL3                                < 1,00E-09 1/h

 

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich:

Waagerechter Einbau:                                       -20 bis +55 °C

Senkrechter Einbau:                                        -20 bis +45 °C

Aufstellhöhe:                                              bis 2000 m

 

Zertifikate

CE; CSA; cULus; cFMus; RCM (C-TICK)

Siemens
6ES7677-2WB42-0GB0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern