Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Radar-Füllstandtransmitter mit Bluetooth-Funktechnologie

Informationen für das Planungsingenieurbüro.

Dieser Ausschreibungstext wird zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen verwendet. Wir haben die Optionen "in blau" markiert, um Ihnen die Auswahlmöglichkeiten zu zeigen. Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Auswahl deutlich zu machen und die nicht gewünschte Version zu löschen. Bitte überprüfen Sie auch die Konfiguration mit dem PIA-Tool. Den Link finden Sie am Ende des Textes.

 

Titel / Kurzbeschreibung

 

Der Radar-Füllstandstransmitter ist ein kompakter, kontinuierlicher, berührungsloser Sender mit drahtloser Bluetooth-Technologie. Zur Füllstandsmessung von Flüssigkeiten oder Feststoffen. Der schmale Öffnungswinkel verschafft äußerste Flexibilität beim Einbau in bestehende Behälter und ermöglicht eine nicht-intrusive Messung durch die Wände von Kunststoffbehältern.

SITRANS LR140 – Grundgerät mit Klemmenanschluss und Messbereich bis 8 m, für flüssig und fest

SITRANS LR150 – mit HART-Kommunikation, Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche, lokalem HMI (Option) und einem Messbereich bis 15 m

 

Textblock mit Funktionen

 

  • Einfache Bluetooth-Funktechnologie für eine einfache und schnelle Einrichtung mit der Siemens SITRANS mobile IQ App
  • 80 GHz, schmaler Öffnungswinkel und kleine Größe für bequemste Installation und Inbetriebnahme.
  • Benutzerspezifischer, hochempfindlicher Mikrochip eignet sich für schwierige Signalbedingungen mit Kondensat, Ablagerungen oder leichten, lockeren Schüttgütern. Selbst schwächste Signale werden erkannt
  • Keine Totzone, so dass bis zum Sensor gemessen werden kann. Messgenauigkeit von 2 mm macht aufwendige Messverfahren überflüssig
  • Bereit für die Digitalisierung und Industrie 4.0 mit HART 7.0 oder optional Modbus RTU für intelligente, wertsteigernde Daten vor Ort oder Übertragung an die Cloud

 

Selektions-Block

 

Messprinzip: 78 – 82 GHz, FMCW

 

Messbereich: LR140 - 8 m (26 ft)

LR150 – 15 m (49 ft)

 

Prozessanschlüsse: PVDF-Gewinde 1 1/2" und 1"

 

Prozessdruck: -1 bis 3 bar

 

Prozesstemperatur: LR140 - -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)

LR150 - -40 bis 80 °C (-40 bis 176 °F)

 

Genauigkeit: LR140 – 5 mm (0,2")

LR150 – 2 mm (0,08“)

 

Abstrahlwinkel:

 

Kommunikationen / mA/Schleife: LR140 – 2-Leiter, 4 bis 20 mA

LR150 – 2-Leiter, 4 bis 20 mA / HART

 

Ex-Zulassungen: LR140 – nein

LR150 – Gas

 

Optionales HMI: LR140 – nein

LR150 – ja, mit Schnellstartassistent und Diagnoseunterstützen

 

Bluetooth: ja

 

Prozessanschluss:

X 1-1/2" NPT

O R 1-1/2" ((BSPT)

O G 1-1/2" ((BSPP)

 

Blue-Tooth-Funktion:

X mit

O ohne

 

Zündschutzart: nur für LR150

X Non Ex (gewöhnliche Orte), CE, cFMus, cCSAus, RCM

O Ex  i(ia)(Ex-Zone 0/Klasse I, Div.1 und DIV.2)

 

Elektrische Anschlüsse / Kabeleinführung:

X M20

O 1/2" NPT

 

Lokales HMI: Nur für LR150

X ohne Display (geschlossener Deckel aus PBT/PC-Material)

O mit Display (geschlossener Deckel aus PBT/PC-Material)

O mit Display (Klarsichtdeckel mit Kunststofffenster des PCs) Material)

 

Ersatzteile / Optionen

LR150 HMI mit Anschlusskabel

LR140/150 Blinddeckel ohne O-Ring

LR150 Klarsichtdeckel ohne O-Ring

Flachdichtung, FKM

 

Produktserie / Name

SITRANS LR140/150

7ML5337-1A.. 07-4A.. 0

7ML5340-.A.. 07-4...

 

 

Um die gewählte Konfiguration zu verifizieren, nutzen Sie bitte das PIA-Konfigurationstool über folgenden Link:

https://www.pia-portal.automation.siemens.com/default.htm

Siemens
7ML5337, 7ML5340

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern