Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Zählerschrank

Schrankgehäuse geprüft nach DIN VDE 0603; Maßnorm nach DIN 43870 für Unterputz-, teilversenkte und Aufputzmontage; zum Aufbau einer Zählerverteileranlage der Schutzklasse 2 mit Einspeisestrom bis 400 A, Bemessungsspannung 400 V / 50 Hz;

Schränke in 5 verschiedenen Breiten und 4 verschiedenen Höhen aus Stahlblech in den Schutzarten IP 31D, IP 43 und IP 55 mit Tür, Varianten bis maximal 5 Feldbreiten mit gummigedichteter Tür, ab 3 Feldbreiten Doppeltüre (Rechts- oder Linksanschlag möglich);

Gehäuse aus Stahlblech; Türen aus Stahlblech; pulverbeschichtet (RAL 7035) lichtgrau Aufputz, RAL 9016 (verkehrsweiß bei Unterputzvariante), Sonderlackierungen auf Wunsch gegen Aufpreis möglich; Drehriegelverschluss, gegen Zylinderschloss austauschbar; pro Feldbreite je ein Zu- und Abgangsflansch als 2-Komponenten-Weichgummiflansch mit werkzeugloser Montage, pro Gehäuse zwei Seitenflansche; Durchbruch durch Rückwand möglich; Profilnuten und Schraubaufnahmen für Schnellmontagebausätze und Abdeckungen, Abdeckung mit Schnellbefestigungsschrauben;

auf das System abgestimmte Kabelanschlusskästen, Kabeleinführungskästen und Anbaugehäuse zum An- und Unterbauen.

Zählerplätze:           ______ Stück

TSG-Plätze:             ______ Stück

Verteilerfeld:          ______ Reihen je 12 TE

Platzbedarf:            ______ TE

Platzreserve:           ______ %

Maße in mm:    Breite:  ______ mm

               Höhe:    ______ mm

               Tiefe:   ______ mm

Netzform:      TN__

Siemens
ALPHA 400

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern