Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Normen und Vorschriften GB

Im Nachfolgenden wird vorzugsweise auf nationale und internationalen Normen Bezug genommen. Den dort genannten Bestimmungen ist in vollem Umfang zu entsprechen. Die entsprechenden Nachweise sind bei Abgabe des Angebotes vorzulegen.

Der Hersteller der Schaltanlage hat ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach EN/ISO 9001 und ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach EN/ISO 14001 zu unterhalten und nachzuweisen.

 

Schaltanlage       IEC / EN-Standard  GB-Standard

                   62271-1            GB / T 11022

                   62271-200          GB 3906

Schaltgeräte       62271-100          GB 1984

                   62271-102          GB 1985

                   62271-103          GB 3804

                   62271-105          GB 16926

                   62271-304          _________.

Spannungsprüf-

systeme            62271-213           DL / T 538-2006

                                      (gemäß

                                      IEC 61958 –2008,

                                      ähnlich chinesi-

                                      schem Standard)

HH-Sicherungen     60282              GB 15166.2

                   60787              _________

Ü-Ableiter         60099              _________

Schutzart          60529              GB 4208

                   62262              _________

Isolation          60071              GB / T 311.2

Messwandler        61869-1            61869-1

                   61869-2            GB 1208

                   61869-3            GB 1207

SF6                60376              0373-1

Isoliergas         62271-4            _________

Aufstellung        61936-1            0101

Betrieb            EN 50110           0105-100

 

Die Schaltanlage muss den Klassifizierungen gemäß IEC 62271-200 entsprechen.

Schottungsklasse: PM

Kategorie der Betriebsverfügbarkeit:

  • Abzweigfelder ohne HH-Sicherung: LSC 2
  • Abzweigfelder mit HH-Sicherung: LSC 2
  • Felder ohne Trennstrecke (z.B. Messfelder): LSC 1

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern