Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Einspeisefeld für offenen Leistungsschalter 3-/4-polig

Verteilerfeld für Einspeisungen zur Bestückung mit einem offenen Leistungsschalter

X 3-polig

O 4-polig

für _______ A,

einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, sowie der Feldverschienung des Schalters.

Ausführung:

O Festeinbau

X Einschub

Form der inneren Unterteilung:

X 1

O 2b

Anschlussart Einspeisung:

X Kabel

O Stromschiene

Kabel-/Schieneneinführung:

X oben

O unten

Das Feld ist standardmäßig mit nachfolgendem Zubehör auszurüsten:

  • 1 Stück 3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, zum Aufbau auf Montageplatte
  • 1 Satz  NH-Sicherungen
  • 1 Stück Kombiableiter Typ 1+2, Anforderungsklasse B+C, UC 350V, Schutzbausteine steckbar, 4-polig für TN-S und TT-Systeme mit Fernanzeige. Mit Überwachungseinrichtung für die Varistoren, Prüftaste für Funktionstest.
  • 1 Stück Messung bestehend aus 3 x Wandlern und 1 x Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau 96x96x73(BxHxT)
    Messungen mit Min.-, Max.- und Mittelwerten:
    * Strang- und Außenleiterspannungen (UL-N und UL-L)
    * Phasenströme
    * S, P und Q je Phase und Gesamtleistungen
    * Lastfaktor je Phase und Lastfaktor gesamt
    * Frequenz
    * THD für Spannung und Strom je Phase
    Energiezähler für Wirk-, Blind- und Scheinarbeit, Hoch- und Niedertarif, Bezug und Abgabe, Betriebsstundenzähler
    Grafik-LCD-Display, intuitiveTastenbedienung
    Schutzklasse IP65
    Max. 3~ 690/400V / 5A AC (CATIII)
    Messgenauigkeit Klasse 0,5S gemäß IEC 62053-22 für Wirkarbeit
    Grenzwertüberwachung, Logikfunktionen
    Versorgungsspannung: 95 bis 240VAC +/- 10%, 110 bis 340VDC +/- 10%
    Strommessung über x/1A oder x/5A Wandler
  • 2 Stück 3-poliger Motorschutzschalter Baugröße S 00
  • 3 Stück DIAZED Sicherungen 25 / 6 A mit Sockel, Passeinsatz und Schraubkappe
  • 1 Stück Leitungsschutzschalter, 2-polig 6A, 1 S + 1 Ö
  • 1 Stück Thermistorschutzgerät als Kombigerät für Trafowarnung und Auslösung

Klemmen für Erfassung, Steuerung und Überwachung von Meldungen und Auslösungen sind einzurechnen.

Feldbreite: entsprechend der Baugröße des verwendeten Leistungsschalters _________. mm

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern