Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

IE SC RJ-Steckverbinder (Push Pull), PCF-LWL, 100 Mbit/s, 180° Kabelabgang

Anwendungsbereich

Feldkonfektionierbarer Push-Pull-Datensteckverbinder für PCF-Lichtwellenleiter zur Übertragung von Daten bis 100 Mbit/s.

Durch Schutzart IP65/67 kann der Stecker zusammen mit entsprechenden Endgeräten und Netzkomponenten in hoher Schutzart in schaltschranklosen Anlagen eingesetzt werden. Die silikonfreie Ausführung ermöglicht auch den Einsatz in der Automobilindustrie, z. B. in Lackierstraßen.

Kundenvorteil

  • Einfache und flexible Montage vor Ort für applikationsspezifische Steckleitungen durch feldkonfektionierbaren Steckverbinder in Schutzart IP65/67
  • Industriegerechtes Design mit robustem Kunststoffgehäuse
  • PROFINET-konform und für starre und flexible Adern geeignet.

Allgemeine Merkmale

Übertragungsrate bei Industrial Ethernet:        100 Mbit/s

Schnittstellen

Anzahl der optischen Anschlüsse für Lichtwellenleiter: 1

Ausführung des optischen Anschlusses für
Netzkomponenten bzw. Endgeräte:                SC RJ-Stecker
                                               (Push Pull-Geräteanschluss)

Mechanische Daten

Material des Gehäuses:                           Kunststoff

Ausführung der Verriegelung:                     Push Pull

Bauform, Maße und Gewichte

Art des Kabelabgangs:                            180° Kabelabgang

  Breite x Höhe x Tiefe:                         22 mm x 30 mm x 62,5 mm

Nettogewicht:                                    63,5 g

Betriebstemperatur:                              -40 °C bis 70 °C

Chemische Widerstandsfähigkeit gegen Wasser:     widerstandsfähig

Schutzart:                                       IP65/67

Produkteigenschaft:                              silikonfrei

Produktbestandteil:                              Zugentlastung

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis:                                RoHS-Konformität

Siemens AG / IE SC RJ PCF Plug PRO (Push Pull)
6GK1900-0NB00-6AA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern