Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Ringkabelfeld RK

Die Ringkabelfelder sind wie folgt auszuführen:

In Einzelfeldbauweise, bestückt mit:

1 Satz Sammelschienen, isoliert, Cu

Bemessungs-Dauerstrom des Abzweigs: 630 A

Spannungswandler an der Sammelschiene:
X ohne Spannungswandler

O mit Spannungswandlern, 3 x einpolig

O mit Spannungswandlern, 3 x einpolig, mit Erdschlusswicklung und Dämpfungswiderstand

Leistung / Klasse:

für IEC, GOST, GB:

O 10VA / Kl. 0,2

O 10VA / Kl. 0,5

O 10VA / Kl. 1

O 20VA / Kl. 0,2

O 20VA / Kl. 0,5

O 20VA / Kl. 1

O 45VA / Kl. 1

O 60VA / Kl. 1

für CSA:

O WXY / Kl. 0,3

Stromwandler an der Sammelschiene:

X ohne Stromwandler an der Sammelschiene

O mit Stromwandlern an der Sammelschiene, 3 Stromwandler mit 1 Kern

O mit Stromwandlern an der Sammelschiene, 3 Stromwandler mit 2 Kernen

Werte Stromwandler 1. Kern:

für IEC, GOST, GB:

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 600A-1200A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

für CSA:

O 1200A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 1200A MR / 5A Kl. C200

O 2000A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 2000A MR / 5A Kl. C200

O 3000A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 3000A MR / 5A Kl. C200

Werte Stromwandler 2. Kern:

für IEC, GOST, GB:

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 600A-1200A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

für CSA:

O 1200A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 1200A MR / 5A Kl. C200

O 2000A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 2000A MR / 5A Kl. C200

O 3000A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 3000A MR / 5A Kl. C200

Spannungssensor an der Sammelschiene:

X ohne

O mit (ohmscher Teiler)

Überspannungsschutz an der Sammelschiene:

X ohne

O mit Überspannungsableiter

Feststoffisolierte Schiene an der Sammelschiene:

X ohne

O links, zur Verbindung von 2 Schaltanlagenreihen

O rechts, zur Verbindung von 2 Schaltanlagenreihen

Kapazitives Spannungsprüfsystem an der Sammelschiene (Abgriff durch kapazitive Beläge in den Durchführungen der Sammelschiene)

X ohne

O ________ gemäß Beschreibung

1 Dreistellungs-Lasttrennschalter
Bemessungs-Dauerstrom und Bemessungs-Kurzzeitstrom entsprechend der allgemeinen technischen Vorgaben,
mit den Schaltstellungen EIN-AUS-GEERDET, eingebaut im gasgefüllten Edelstahlbehälter zur Erdung des Kabelabzweiges,
Betätigung über Sprungantrieb mit mechanischer Schaltstellungsanzeige, ausgerüstet mit
X Handantrieb Funktion LASTTRENNEN und Funktion ERDEN
O Motorantrieb Funktion LASTTRENNEN und Handantrieb Funktion ERDEN
O Motorantrieb Funktion LASTTRENNEN und Funktion ERDEN
mit Hilfsschalter:
Funktion LASTTRENNEN:
1S+1Ö+2W bei Handantrieb Funktion LASTTRENNEN und Funktion ERDEN; 2S+2Ö+2W bei Motorantrieb Funktion LASTTRENNEN und Handantrieb/Motorantrieb Funktion ERDEN
Funktion ERDEN:
1S+1Ö+2W bei Handantrieb Funktion LASTTRENNEN und Funktion ERDEN; 2S+2Ö+2W bei Motorantrieb Funktion LASTTRENNEN und Handantrieb/Motorantrieb Funktion ERDEN
elektromechanische Verriegelung:
X ohne
O am Lasttrennschalter (-Y1)
O am Erdungsschalter (-Y5)
O am Lasttrenn- und Erdungsschalter (-Y1; -Y5)
mit Abschließvorrichtung
mit Ausführung des Antriebes für getrennte Betätigungshebel (gemäß FNN-Empfehlung)

Schaltspiele (mechanische Schaltspiele Schaltzyklus EIN-AUS / mechanische Schaltspiele Schaltzyklus AUS-ERDEN / Schaltspiele Leistungsschalter):

2000/1000/-

Mit kapazitivem Spannungsprüfsystem ________ am Abzweig gemäß Beschreibung.

Stromwandler am Abzweig:

X ohne

O 3 Stromwandler mit 1 Kern

O 3 Stromwandler mit 2 Kernen

Werte Stromwandler 1. Kern:

für IEC, GOST, GB:

O 75A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 75A/1A; 2,5VA / Kl. 10P / 20

O 100-150A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 100-150A/1A; 2,5VA / Kl. 10P / 20

O 200-500A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 200-500A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

X 200-500A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 200-500A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 600A-1200A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

für CSA:

O 600A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 600A MR / 5A Kl. C200

O 1200A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 1200A MR / 5A Kl. C200

O 2000A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 2000A MR / 5A Kl. C200

O 3000A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 3000A MR / 5A Kl. C200

Werte Stromwandler 2. Kern:

für IEC, GOST, GB:

O 75A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 75A/1A; 2,5VA / Kl. 10P / 20

O 100-150A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 100-150A/1A; 2,5VA / Kl. 10P / 20

O 200-500A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 200-500A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

X 200-500A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 200-500A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 600A-1200A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

für CSA:

O 600A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 600A MR / 5A Kl. C200

O 1200A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 1200A MR / 5A Kl. C200

O 2000A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 2000A MR / 5A Kl. C200

O 3000A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 3000A MR / 5A Kl. C200

Spannungswandler am Abzweig, inkl. Trennvorrichtung für Spannungswandler:

X ohne Spannungswandler

O mit Spannungswandlern, 3x einpolig

O mit Spannungswandlern, 3x einpolig, mit Erdschlusswicklung und Dämpfungswiderstand

O vorbereitet für den Einbau

Leistung / Klasse:

für IEC, GOST, GB:

O 10VA / Kl. 0,2

O 10VA / Kl. 0,5

O 10VA / Kl. 1

O 20VA / Kl. 0,2

O 20VA / Kl. 0,5

O 20VA / Kl. 1

O 45VA / Kl. 1

O 60VA / Kl. 1

für CSA:

O WXY / Kl. 0,3

Kabelanschlussdurchführung mit integrierter Kleinsignal-Messtechnik:

O ja (bei Auswahl dieser Option sind Spannungswandler am Abzweig und Stromwandler am Abzweig nicht möglich, ist als Kurzschluss-/Erdschlussanzeiger nur SICAM FCM wählbar, ist als Schutzgerät nur 7SY82 wählbar)

X nein

Kabel-/Schienenanschluss:

von vorne, von unten

mit Kabeltrageisen und vormontierter Kabelschelle, geeignet für den Anschluss von Kabel-T-Steckern, geeignet für Außenkonus Typ C

Anzahl der Kabel pro Phase:

X 1

O 2

Kabelumbauwandler zur Erdschlusserfassung:

X ohne

O mit

Werte Kabelumbauwandler:

für IEC, GOST, GB:

O 50A / 1A / 1,25VA / Kl. 1 FS 10

O 60A / 1A / 1,25VA / Kl. 1 FS 10

O 100A / 1A / 1,25VA / Kl. 1 FS 10

für CSA:

O 50A / 5A C5

O 100A / 5A C10

O 200A / 5A C10

Überspannungsschutz ansteckbar am Kabel-T-Stecker:

X ohne

O mit Überspannungsableiter

feststoffisolierte Schiene am Abzweig:

X ohne

O mit, zur Verbindung von 2 Schaltanlagenreihen

1 Kurzschlussanzeiger gemäß Auswahl in der Vorbeschreibung

1 Blindschaltbild (vorzugsweise gedruckt)

1 Niederspannungsschrank zur Aufnahme der Sekundärgeräte, mit Klemmleisten, komplett verdrahtet, mit Abzweig-Bezeichnungsschild.
Höhe:
X 761 mm
O 1161 mm
inklusive der notwendigen Sekundärgeräte für Steuerung, Schutz und Überwachung

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern