Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Leerfeld LE

Die Leerfelder sind wie folgt auszuführen:

In Einzelfeldbauweise, bestückt mit:

1 Satz Sammelschienen, isoliert, Cu

Stromwandler an der Sammelschiene:

X ohne Stromwandler an der Sammelschiene

O mit Stromwandlern an der Sammelschiene, 3 Stromwandler mit 1 Kern

O mit Stromwandlern an der Sammelschiene, 3 Stromwandler mit 2 Kernen

Werte Stromwandler 1. Kern:

für IEC, GOST, GB:

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 600A-1200A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

für CSA:

O 1200A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 1200A MR / 5A Kl. C200

O 2000A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 2000A MR / 5A Kl. C200

O 3000A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 3000A MR / 5A Kl. C200

Werte Stromwandler 2. Kern:

für IEC, GOST, GB:

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 600A-1200A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Kl. 1 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 15VA / Kl. 10P / 20

für CSA:

O 1200A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 1200A MR / 5A Kl. C200

O 2000A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 2000A MR / 5A Kl. C200

O 3000A MR / 5A Kl. 0,3B0,9

O 3000A MR / 5A Kl. C200

1 Blindschaltbild (vorzugsweise gedruckt)

1 Niederspannungsschrank zur Aufnahme der Sekundärgeräte, mit Klemmleisten, komplett verdrahtet, mit Abzweig-Bezeichnungsschild.
Höhe:
X 761 mm
O 1161 mm
inklusive der notwendigen Sekundärgeräte für Steuerung, Schutz und Überwachung

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern