Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

***spare part*** Energiemessung für 1-und 3-phasige Versorgungsnetze - bis zu 480V

Einsatzgebiete/Anwendungen

--------------------------

Energy Meter zur Messung elektrischer Messgrößen

in ein- und dreiphasigen Versorgungsnetzen

 

Mess- / Wertbereiche:

                Spannungsmessung

                Strommessung

                Phasenstrommessung mit Stromwandler

                Energiemessung

                Frequenzmessung

                Leistungsmessung

                Wirkleistungsmessung

                Blindleistungsmessung

 

Die Messwerte können individuell zusammengestellt

und zyklisch übertragen werden (50ms).

 

Das Modul ist einsetzbar in 2-, 3- und 4-Leiter-Netzen

und geeignet für TN- und TT- Netze

 

Systemmerkmale

--------------

Versorgungsspannung AC 100V - 240V

Dauerstrom bei AC: max. 5A

Netzfrequenz: 47Hz - 63Hz

Anschlussarten: 3P4W, 3 Phasen, 4 Leiter

                               1P2W, 1 Phase, 2 Leiter

Push-In Klemmen zur werkzeuglosen Verdrahtung

Stehende Verdrahtung

Klemmbox austauschbar

Umparametrierbar im laufenden Betrieb

Kalibrieren im laufenden Betrieb

Statusanzeige mit LED für Signalzustand jedes Kanals

Diagnoseanzeige via LED am Gerät

 

 

Diagnosen

---------

Modulweise parametrierbar

        Netzspannung

        Oberer Grenzwert Strom /Spannung

        Unterer Grenzwert Strom/Spannung

        Überlauf Summenwerte

 

Funktionen

----------

Kalibrieren im RUN der CPU

Min.-, Max.- und Zählerwerte bleiben nach einem

Netzausfall verfügbar

Betriebsstundenzähler

16 parametrierbare Grenzwertüberwachungen

 

 

Techn. Daten

------------

Messverfahren für Spannungsmessung: TRMS

Messverfahren für Strommessung: TRMS

Art der Messwerterfassung: lückenlos

Kurvenform der Spannung: sinusförmig oder verzerrt

Bandbreite der Messwerterfassung 2 kHz;

Oberwellen: 39 / 50 Hz, 32 / 60 Hz

 

Temperaturbereich Standard Komponente:

Waagerechter Einbau:    von 0 bis 60 Grad C

Senkrechter Einbau:     von 0 bis 50 Grad C

 

Maximale Leitungslänge:

Klemme-Wandler: 200m

Siemens
6ES7134-6PA20-0BD0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern