Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

8 Digitale Ausgänge für 24V DC 2A mit M12 Anschlusstechnik - IP67

SIMATIC ET 200AL DQ 8X24VDC/2A, 8XM12

 

Einsatzgebiete/Anwendungen

Leichtes digitales Blockperipherie-Ausgabemodul in Schutzart IP65/IP67 zur direkten Montage an der Maschine für verteilte  Steuerungselektronik auf engem Raum und bei Bewegung.Geeignet für den Anschluss von Magnetventilen, Gleichstromschützen und Meldeleuchten.

 

Systemmerkmale

Versorgungsspannung 20,4 – 28,8 V DC

Separate Einspeisung der Versorgungsspannung möglich

Schaltfrequenz max. 100Hz (Max. Ohmsche Last)

Verpolschutz gegen Zerstörung

Anschluss von Aktorik über M12 Anschlusstechnik (5-polig)

Linien-Aufbau mit bis zu 16 Modulen in Reihe

Max. Modulabstand 15m

Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:

  • 5 bis 9,1 Hz, konstante Amplitude 15 mm
  • 9,1 Hz bis 150 Hz, konstante Beschleunigung bis 10 g

Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:

  • bis 30 g Scheitelwert, 18 ms Dauer

Statusanzeige mit LED für Signalzustand jedes Kanals

Diagnoseanzeige via LED am Gerät

Kanalgranularer Kurzschluss-Schutz

Potenzialtrennung von allen Kanälen zur Versorgungsspannung 1L+

Farbliche Kennzeichnung der Buchsen zur besseren

Übersichtlichkeit bei der Verdrahtung

Zentrale Montage auf Profil-Schiene möglich in Frontalmontage

CAD gerechte Kennzeichnung der Anschlüsse auf Modul

 

Diagnosen

Modulweise parametrierbar:

  • Kurzschluss nach M
  • Fehlende Lastspannung 2L+

 

Funktionen

Parametrierbarer Ersatzwert bei STOP der CPU

 

Technische Daten

Schaltvermögen der Ausgänge:

ohmsche Last:                        2 A

Lampenlast:                          10 W

Summenstrom der Ausgänge:

je Kanal:                            2 A

je Modul:                            4 A

Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb(übergeordnetes sicherheitsgerichtetes Abschalten):

SIL gemäß IEC 61508:                  SIL 2

Performance Level nach ISO 13849-1:  PLd

Umgebungstemperatur im Betrieb:       -30 °C bis 55 °C

Maximale Leitungslänge:

Ungeschirmt:                          30 m

Siemens
6ES7142-5AF00-0BA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern