Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

16 DO Pneumatik zur Kopplung mit Festo-Ventilinsel CPV-10 – IP67

SIMATIC ET 200pro 16DO Pneumatic Interface CPV10

 

Einsatzgebiete/Anwendungen

Kompaktes Technologiemodul in Schutzart IP65/67 zur direkten Montage an der Maschine in rauer Industrieumgebung. Geeignet für den Anschluss an FESTO-Ventilinsel CPV10 und Relais.

 

Systemmerkmale

Versorgungsspannung 20,4 – 28,8 V DC

Verpolschutz gegen Zerstörung

Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:

  • 5 bis 12 Hz, konstante Amplitude 15 mm
  • 12 Hz bis 150 Hz, konstante Beschleunigung 10 g

Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:

  • bis 30 g Scheitelwert, 18 ms Dauer

Potentialtrennung zwischen Kanälen und Rückwandbus

Diagnoseanzeige via LED am Gerät

 

Funktionen

Sicherheits-Wiederanlauf nach fehlender Lastspannung

Siemens
6ES7148-4EA00-0AA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern