Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

8 Digitale Ausgänge für 24V/2A DC mit M12-L Anschlusstechnik - IP67/69K

SIMATIC ET 200eco PN DQ 8x24VDC/2A, M12-L

 

Einsatzgebiete/Anwendungen

Kompaktes digitales Blockperipherie-Ausgabemodul in Schutzart IP65/67/69K mit MultiFeldbus Anschluss zur direkten Montage an der Maschine und in rauen Umgebungsbedingungen.Geeignet für Einzel- und Doppelbelegung Ausgabequelle (PNP, schaltend auf P-Potenzial). 

 

Systemmerkmale

Für Exbereich Zone 2

Versorgungsspannung 20,4 – 28,8 V DC 

Verpolschutz gegen Zerstörung 

Direkter Anschluss an die Bussysteme PROFINET RT/IRT, Ethernet IP und Modbus TCP 

Integrierter 2-port Switch

Unterstützt Medienredundanzverfahren MRP

Unterstützt Identifikationsdaten I&M 0 bis 3

Anschluss von Aktorik über M12 Anschlusstechnik, 5-polig, A-kodiert

Anschluss von Versorgungsspannung über M12 Anschlusstechnik, 4-polig, L-Kodiert

Ersatzwertausgabe

Maximale Stromtragfähigkeit 12A

Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:

  • 10 bis 58 Hz, konstante Amplitude 1,5 mm 
  • 58 Hz bis 150 Hz, konstante Beschleunigung bis 20g 

Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27: 

  • bis 30 g Scheitelwert, 18 ms Dauer

Statusanzeige mit LED für Signalzustand jedes Kanals 

Diagnoseanzeige via LED am Gerät 

Montage auf Profil-Schiene frontal oder quer möglich 

 

Diagnosen

Modulweise parametrierbar:

  • Fehlende Lastspannung 1L+ / 2L+

Kanalweise parametrierbar:

  • Drahtbruch
  • Kurzschluss

 

Funktionen

Sicherheitsgerichtete Gruppenabschaltung mit Standardmodulen (Unterbrechung der Versorgungslinie zur Applikation)

Einfach- oder Doppelbelegung der M12-Buchsen 

Taktsynchroner Betrieb

Modulinternes Shared Input und Shared Output für paralleles auslesen der Kanäle 

Shared device zur Aufteilung der Baugruppenkanäle auf zwei Steuerungen 

S2-Redundanz zur Integration in R/H-Ringsysteme

Priorisierter Hochlauf

 

Technische Daten

Zulässige Eingangs-Spannung:         -30 V bis +30 V 

Taktsynchroner Betriebq:             250 μs

Schaltfrequenz max.:                 100 Hz (Max. Ohmsche Last)

Schaltvermögen der Ausgänge:

ohmsche Last:                        2 A

Lampenlast:                          10 W

Summenstrom der Ausgänge:

je Kanal:                            0,5 A

je Modul:                            8 A

Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb(übergeordnetes sicherheitsgerichtetes Abschalten):

SIL gemäß IEC 61508:                 SIL 2

Performance Level nach ISO 13849-1:  PLd

Umgebungstemperatur im Betrieb:      -40 °C bis 60 °C

Modulbreite:                         45 mm

Maximale Leitungslänge:

Geschirmt:                           30 m

Ungeschirmt:                         30 m

Siemens
6ES7142-6BR00-0BB0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern