Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

16 Digitale Eingänge für 24V DC mit M12-L Anschlusstechnik - IP67/69K

SIMATIC ET 200eco PN DI 16x24VDC, M12-L

 

Einsatzgebiete/Anwendungen

Kompaktes digitales Blockperipherie-Eingabemodul in Schutzart IP65/67/69K mit MultiFeldbus Anschluss zur direkten Montage an der Maschine und in rauen Umgebungsbedingungen. Eingangstyp 3 nach IEC 61131, geeignet für Doppelbelegung.

 

Systemmerkmale

Für Exbereich Zone 2

Ersorgungsspannung 20,4 – 28,8 V DC

Verpolschutz gegen Zerstörung

Direkter Anschluss an die Bussysteme PROFINET RT/IRT, Ethernet IP und Modbus TCP

Integrierter 2-port Switch

Unterstützt Medienredundanzverfahren MRP

Unterstützt Identifikationsdaten I&M 0 bis 3

Anschluss von Sensorik über M12 Anschlusstechnik, 5-polig, A-kodiert

Anschluss von Versorgungsspannung über M12 Anschlusstechnik, 4-polig, L-Kodiert

Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:

  • 10 bis 58 Hz, konstante Amplitude 1,5 mm
  • 58 Hz bis 150 Hz, konstante Beschleunigung bis 20g

Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:

  • bis 30 g Scheitelwert, 18 ms Dauer

Statusanzeige mit LED für Signalzustand jedes Kanals

Diagnoseanzeige via LED am Gerät

Montage auf Profil-Schiene frontal oder quer möglich

 

Diagnosen

Modulweise parametrierbar:

  • Fehlende Lastspannung 1L+

Kanalgruppe parametrierbar:

  • Kurzschluss der Geberversorgung

Kanalweise parametrierbar:

  • Drahtbruch

 

Funktionen

Taktsynchroner Betrieb

Modulinternes Shared Input für paralleles auslesen der Kanäle

S2-Redundanz zur Integration in R/H-Ringsysteme

Priorisierter Hochlauf

 

Technische Daten

Zulässige Eingangs-Spannung:     -30 V bis +30V

Maximale Stromtragfähigkeit:     12 A

Umgebungstemperatur im Betrieb:  -40 °C bis 60 °C

Modulbreite:                     45 mm

Eingangsverzögerung:             0,05..20 ms

Taktsynchroner Betrieb:          0,25 ms

Maximale Leitungslänge: 

Geschirmt:                       30 m

Ungeschirmt:                     30 m

Siemens
6ES7141-6BH00-0BB0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern