Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

digitales 8-kanaliges Erw.-modul f. Logikmodul AC/DC 110/230 V, Relais

digitales 8-kanaliges Erw.-modul f. Logikmodul AC/DC 110/230 V, Relais

 

Anwendungsbereich

 

Geeignet für den Einsatz bei Schadgasumgebungen (z.B. H2S, Cl2, NH3), Betauung, 100% relative Luftfeuchte, Eisbildung zulässig, mediale Belastung gemäß EN 60721-3-3 chemisch (-3C4), mechanisch (-3S4), und biologisch (-3B2) aktiven Stoffen, sowie Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3).

Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft und Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3, Typ 1.

 

Erw.-modul f. V8 Logikmodul AC/DC 115/230 V, 4 DI,

4 DO Relais 5 A 4 digitale Eingänge, AC/DC 115/230 V

und 4 digitale Ausgänge, Relais, max. 5 A, Versorgungs-

spannung AC/DC 115/230 V, Schnittstelle zum Anschluss

an Logikmodul, Abmessungen 36 mmx 90 mm x 55 mm (BxHxT),

Schutzart IP20, Funkentstörung nach Grenzwertklasse B

 

Techn. Daten

 

Zulässige Umgebungstemperatur in Betrieb:

Waagerechter Einbau:    von -40 bis 70 Grad C

Startup @ -25 °C

Aufstellungshöhe über NN, max: 2000m

 

 

Siemens

SIPLUS LOGO! DM8 230R V8 (6AG1055-1FB00-7BA2)

Siemens
6AG1055-1FB00-7BA2

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern