Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Power-IO-DATA-Kabel, M12, einseitig konfektioniert, offenes Ende, 12-polig, 10 m

Anwendungsbereich

Steckleitung für stationäre optische Lesegeräte, zur kundenseitigen Verdrahtung von 24 V, RS232 und DI/DO.

Kundenvorteil

 

Allgemeine Merkmale

Produktbeschreibung:
Kommunikationsleitung (12-adrig)

Leitungsbezeichnung: Li2YC 11Y

Leitungslänge: 10 m

Elektrische Daten

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1 x abgeschnitten / M12 (female, 12-polig, gewinkelt)

Betriebsspannung maximal: 30 V

Mechanische Daten

Anzahl der elektrischen Adern: 12

Ausführung des Schirms:
Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten

Außendurchmesser

– des Kabelmantels: 7,8 mm

Material

– der Aderisolierung: PE

– des Kabelmantels: PUR

Farbe

– der Aderisolierung der Datenadern: DIN 47100

– des Kabelmantels: schwarz

Betriebstemperatur: -25 °C bis 70 °C

Brandverhalten: nicht spezifiziert

Produkteigenschaft: halogenfrei

Siemens AG / Power-IO-DATA-Kabel MV500, offene Litzen / M12 12-polig
6GF3500-8BA21

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern