Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

PB FC Standard-Busleitung, 2-adrig, geschirmt, GP, zur festen Verlegung, 100 m

Anwendungsbereich

  • Standard-Busleitung mit Spezialaufbau für die Schnellmontage
  • Durch zweifache Abschirmung besonders geeignet für Verlegung in elektromagnetisch belasteter Industrieumgebung.

Kundenvorteil

  • Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
  • Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung sowie gute EMV-Schirmung
  • Störunempfindliches Netzwerk durch geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung
  • Durchgängiges Erdungskonzept über den äußeren Schirm der Busleitung und über die Erdungsklemmen der Busterminals realisierbar
  • Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
    (z. B. Lackieranlagen)
  • Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.

Allgemeine Merkmale

Produktbeschreibung:
Standard-Busleitung (2-adrig), Vorzugslänge, unkonfektioniert

Leitungsbezeichnung:
02YSY (ST) CY 1x2x0,64/2,55-150 VI KF 40 FR

Leitungslänge: 100 m

Elektrische Daten

Dämpfungsmaß je Länge maximal

– bei 9,6 kHz: 0,0025 dB/m

– bei 38,4 kHz: 0,004 dB/m

– bei 4 MHz: 0,022 dB/m

– bei 16 MHz: 0,042 dB/m

Wellenwiderstand

– Nennwert: 150 Ohm

– bei 9,6 kHz: 270 Ohm

– bei 38,4 kHz: 185 Ohm

– bei 3 MHz ... 20 MHz: 150 Ohm

Relative symmetrische Toleranz des Wellenwiderstands

– bei 9,6 kHz: 10 %

– bei 38,4 kHz: 10 %

– bei 3 MHz ... 20 MHz: 10 %

Schleifenwiderstand je Länge maximal: 110 mOhm/m

Betriebsspannung Effektivwert: 100 V

Mechanische Daten

Anzahl der elektrischen Adern: 2

Ausführung des Schirms:
Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten

Außendurchmesser

– des Innenleiters: 0,65 mm

– der Aderisolierung: 2,55 mm

– des Kabelinnenmantels: 5,4 mm

– des Kabelmantels: 8 mm

Material

– der Aderisolierung: PE

– des Kabelinnenmantels: PVC

– des Kabelmantels: PVC

Farbe

– der Aderisolierung der Datenadern: rot/grün

– des Kabelmantels: violett

Biegeradius

– bei einmaligem Biegen minimal zulässig: 37,5 mm

– bei mehrmaligem Biegen minimal zulässig: 75 mm

Zugbelastung maximal: 100 N

Gewicht je Länge: 78 kg/km

Betriebstemperatur: -40 °C bis 75 °C

Anmerkung:
Elektrische Eigenschaften gemessen bei 20 °C, Prüfungen gemäß DIN 47250 Teil 4 bzw. DIN VDE 0472

Brandverhalten:
flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Category C) und UL 1685 (CSA FT 4)

Klasse des Brandverhaltens gemäß EN 13501-6: Eca

Chemische Widerstandsfähigkeit

– gegen Mineralöl: Öl beständig nach IEC 60811-2-1 (4hours/70°C)

– gegen Fett: bedingt widerstandsfähig

– gegen Wasser: bedingt widerstandsfähig

Radiologische Widerstandsfähigkeit
gegen UV-Strahlung: widerstandsfähig

Produkteigenschaft: silikonfrei

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

  • UL -/ETL-Listing 300 V Rating: ja /
    c(ETL)us, CMG / (ETL)us CL3 / Sun Res
  • UL -/ETL-Style 600 V Rating: ja /
    cRUus AWM 21694 AWM I A/B 60°C 600V FT2

Eignungsnachweis:
CE-Kennzeichnung, RoHS-Konformität, UL-Zulassung

Siemens AG / PROFIBUS FC Standard Cable GP
6XV1830-0ET10

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern