Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Monitoring und Konfiguration industrieller Netzwerke

Netzwerk Management Software zur Verwaltung, Monitoring und Netzwerk Konfiguration von industriellen Netzwerken.

 

 

Anwendungsbereich

-----------------

Das Netzwerk-Management-System für industrielle Netzwerke ist eine Webserver-Applikation. Anwender können kleine bis hin zu großen industriellen Netzwerken aus Kommunikationsmodulen wie Switches, Router und Firewalls herstellerübergreifend überwachen und verwalten. Das Netzwerk-Management-System mit den Modulen Monitoring und Configuration unterstützt die Definitionen des FCAPS Modells (Fault Management, Configuration Management, Accounting Management, Performance Management, Security Management; allgemeingültig nach ISO-Norm 10040) und erweitert diese für die besonderen Ansprüche von industriellen Netzwerken um die Elemente „Northbound Interface“, „System Management“, „Firewall Management“ und „Certificate Management“.

 

Kundenvorteile

-----------------

Wirtschaftlichkeit:

  • Leistungsstarkes und skalierbares Netzwerk-Management-System
  • Zentrales Überwachen, Verwalten und Konfigurieren von Netzwerken von bis zu 37.500 Teilnehmern rund um die Uhr
  • Schnelle Reaktion im Fehlerfall
  • Mitwachsendes Netzwerk Management System, wenn das Netzwerk größer und komplexer wird

 

Flexible Bedienung:

  • Diagnoseoptionen: SNMP, PROFINET, Erweiterte PN-Diagnose (S7)
  • Netzwerküberwachung ohne tiefes IT-Know-how
  • Regelbasierte Konfiguration der Netzwerkinfrastruktur, inklusive Firewalls
  • Zentrales Firmware-Management mit Topologie-basiertem Rollout
  • Massenoperationen zur Konfiguration und Firmware-Updates
  • Datenbereitstellung via REST-API für z.B. ein Ticketingsystem wie ServiceNow
  • Northbound-Schnittstellen wie z.B. E-Mail, Secure Syslog, OPC UA oder REST API
  • Integration in bestehende SIEM-Systeme (Security Information and Event Management) wie z.B. Splunk via Syslog
  • Herstellerübergreifende Diagnose über standardisierte Protokolle wie SNMP oder PROFINET IO

 

Eigenschaften:

-----------------

  • Hierarchisches User-/ Rollen-Konzept
  • 2-Faktor Authentifizierung mit zeitbasiertem One-Time-Password (OTP) oder Smartcard (PKI)
  • Verteiltes Netzwerk Management System
  • Modularer Aufbau aus Systembausteinen Monitoring und Configuration
  • Verwendung bestehender Nutzer aus Active Directory über UMC
  • Zentrale Dokumentation der Netzwerkinformationen
  • Berichtswesen: Inventar, Verfügbarkeit, Leistungsdaten, Ereignisse
  • Permanente Aktualisierung des Inventars und der Netzwerk Topologie
  • Graphische Konfiguration der Firewall- und NAT/NAPT-Einstellungen mit Hilfe von Kommunikationsbeziehungen
  • Validierungsergebnis mit zu Grunde liegenden Netzwerk Daten als PDF-Datei
  • Zertifikatsmanagement für Netzwerkgeräte (Import/Export/Erneuerung)
  • Überprüfung der Gültigkeit von Zertifikaten
  • Referenzkonfiguration und Meldung abweichender Gerätekonfigurationen
  • Überwachung des Produktlebenszyklus der im Netzwerk eingesetzten Geräte

 

Systemstruktur auf zwei Ebenen:

-----------------

Control:

Das Control ist die zentrale Instanz der Software, die den Gesamtstatus des Netzwerkes anzeigt. Dort werden alle verfügbaren Lizenzen verwaltet.

 

Operation:

Die Operations haben die Aufgabe, die Netzwerkgeräte zu erkennen, alle Geräteinformationen auszulesen und die Geräte zu überwachen. Außerdem setzen die im Netzwerk verteilten Operations die Konfigurationsvorgaben (Policies) aus der Control auf die Geräte um.

 

 

Hardwarevoraussetzungen

-----------------

Je Installationstyp (Single/ Multiple Node) und Anzahl an Operations werden mindestens 8/16/32GB RAM, Prozessor mit 4 Kernen und mindestens 2,4 GHz Prozessorfrequenz sowie 50/200/500 GB Festplattenspeicher empfohlen.

 

Softwarevoraussetzungen

-----------------

Für Betriebssysteme Microsoft Windows 11 22H2 (Pro / Enterprise), Microsoft Windows 11 23H2 (Pro / Enterprise), Microsoft Windows 10 22H2 (Pro / Enterprise), Windows 10 22H2, Windows 10 21H2 LTSC; Microsoft Windows Server 2022 LTSC. Unterstützte Betriebssystemsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch. Unterstützte Webbrowser: Google Chrome 136 oder höher, Firefox 138 oder höher, Microsoft Edge Chromium 136 oder höher. Bildschirmauflösung 1920 x 1080 Pixel. Virtualisierung: VMware ESXi V7.0, VMware ESXi V8.0, VMware ESXi V8.0 Upd1, VMware ESXi V8.0 Upd2, VMWare ESXi V8.0 Upd3/3b/3d. Das Produkt ist unter VMware ESXi V7.0 und ESXi V8.0 freigegeben, PC muss für VMware ESXi V7.0, V8.0, V8.0 Upd1, V8.0 Upd2 oder V8.0 Upd3 zertifiziert sein. Hyper-V Generation 2 Installation unter Windows 10 21H2 LTSC, Windows Server 2022 LTSC, Unterstützung mit Einschränkungen.

 

Standard-Lieferform

-----------------

Online Software Delivery (OSD), Lizenztyp Single, Verschiedene Lizenztypen, -laufzeiten und -größen verfügbar. Kombinationen unterschiedlicher Lizenzgrößen wird unterstützt. Die Lizenzen für das Monitoring und die Configuration müssen derselben Größe und Laufzeit entsprechen.

Lizenzen mit einer Laufzeit von einem Jahr werden automatisch verlängert (Subscription-Modell). Lizenzen mit einer Laufzeit von 3 bzw. 5 Jahren verlängern sich nicht automatisch. Lizenz-Stacking für unterschiedliche Lizenzgrößen wird unterstützt.

 

Produkt (OSD) Subscription 1Y

Monitoring

SINEC NMS V3.0 Monitoring XS 1Y 6GK8781-1DC02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Monitoring S 1Y 6GK8781-1TC02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Monitoring M 1Y 6GK8781-1UC02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Monitoring L 1Y 6GK8781-1VC02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Monitoring XL 1Y 6GK8781-1WC02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Monitoring XXL 1Y 6GK8781-1YC02-0AK1

Configuration

SINEC NMS V3.0 Configuration XS 1Y 6GK8781-1DC02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Configuration S 1Y 6GK8781-1TC02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Configuration M 1Y 6GK8781-1UC02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Configuration L 1Y 6GK8781-1VC02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Configuration XL 1Y 6GK8781-1WC02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Configuration XXL 1Y 6GK8781-1YC02-0AK2

Produkt (OSD) 3Y

Monitoring

SINEC NMS V3.0 Monitoring XS 3Y 6GK8781-1DD02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Monitoring S 3Y 6GK8781-1TD02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Monitoring M 3Y 6GK8781-1UD02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Monitoring L 3Y 6GK8781-1VD02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Monitoring XL 3Y 6GK8781-1WD02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Monitoring XXL 3Y 6GK8781-1YD02-0AK1

Configuration

SINEC NMS V3.0 Configuration XS 3Y 6GK8781-1DD02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Configuration S 3Y 6GK8781-1TD02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Configuration M 3Y 6GK8781-1UD02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Configuration L 3Y 6GK8781-1VD02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Configuration XL 3Y 6GK8781-1WD02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Configuration XXL 3Y 6GK8781-1YD02-0AK2

Produkt (OSD) 5Y

Monitoring

SINEC NMS V3.0 Monitoring XS 5Y 6GK8781-1DE02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Monitoring S 5Y 6GK8781-1TE02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Monitoring M 5Y 6GK8781-1UE02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Monitoring L 5Y 6GK8781-1VE02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Monitoring XL 5Y 6GK8781-1WE02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Monitoring XXL 5Y 6GK8781-1YE02-0AK1

Configuration

SINEC NMS V3.0 Configuration XS 5Y 6GK8781-1DE02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Configuration S 5Y 6GK8781-1TE02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Configuration M 5Y 6GK8781-1UE02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Configuration L 5Y 6GK8781-1VE02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Configuration XL 5Y 6GK8781-1WE02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Configuration XXL 5Y 6GK8781-1YE02-0AK2

Upgrade (OSD) Subscription 1Y

Monitoring

SINEC NMS V2.0 Upgrade Monitoring XS 1Y 6GK8781-5DC02-0AK1

SINEC NMS V2.0 Upgrade Monitoring S 1Y 6GK8781-5TC02-0AK1

SINEC NMS V2.0 Upgrade Monitoring M 1Y 6GK8781-5UC02-0AK1

SINEC NMS V2.0 Upgrade Monitoring L 1Y 6GK8781-5VC02-0AK1

Configuration

SINEC NMS V2.0 Upgrade Configuration XS 1Y 6GK8781-5DC02-0AK2

SINEC NMS V2.0 Upgrade Configuration S 1Y 6GK8781-5TC02-0AK2

SINEC NMS V2.0 Upgrade Configuration M 1Y 6GK8781-5UC02-0AK2

SINEC NMS V2.0 Upgrade Configuration L 1Y 6GK8781-5VC02-0AK2

Upgrade (OSD) 3Y

Monitoring

SINEC NMS V2.0 Upgrade Monitoring XS 3Y 6GK8781-5DD02-0AK1

SINEC NMS V2.0 Upgrade Monitoring S 3Y 6GK8781-5TD02-0AK1

SINEC NMS V2.0 Upgrade Monitoring M 3Y 6GK8781-5UD02-0AK1

SINEC NMS V2.0 Upgrade Monitoring L 3Y 6GK8781-5VD02-0AK1

Configuration

SINEC NMS V2.0 Upgrade Configuration XS 3Y 6GK8781-5DD02-0AK2

SINEC NMS V2.0 Upgrade Configuration S 3Y 6GK8781-5TD02-0AK2

SINEC NMS V2.0 Upgrade Configuration M 3Y 6GK8781-5UD02-0AK2

SINEC NMS V2.0 Upgrade Configuration L 3Y 6GK8781-5VD02-0AK2

Upgrade (OSD) 5Y

Monitoring

SINEC NMS V2.0 Upgrade Monitoring XS 5Y 6GK8781-5DE02-0AK1

SINEC NMS V2.0 Upgrade Monitoring S 5Y 6GK8781-5TE02-0AK1

SINEC NMS V2.0 Upgrade Monitoring M 5Y 6GK8781-5UE02-0AK1

SINEC NMS V2.0 Upgrade Monitoring L 5Y 6GK8781-5VE02-0AK1

Configuration

SINEC NMS V2.0 Upgrade Configuration XS 5Y6 GK8781-5DE02-0AK2

SINEC NMS V2.0 Upgrade Configuration S 5Y 6GK8781-5TE02-0AK2

SINEC NMS V2.0 Upgrade Configuration M 5Y 6GK8781-5UE02-0AK2

SINEC NMS V2.0 Upgrade Configuration L 5Y 6GK8781-5VE02-0AK2  

Powerpack (OSD) 3Y

Monitoring

SINEC NMS V3.0 Powerpack Monitoring S 3Y 6GK8781-7TD02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Powerpack Monitoring M 3Y 6GK8781-7UD02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Powerpack Monitoring L 3Y 6GK8781-7VD02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Powerpack Monitoring XL 3Y 6GK8781-7WD02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Powerpack Monitoring XXL 3Y 6GK8781-7YD02-0AK1

Configuration

SINEC NMS V3.0 Powerpack Configuration S 3Y 6GK8781-7TD02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Powerpack Configuration M 3Y 6GK8781-7UD02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Powerpack Configuration L 3Y 6GK8781-7VD02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Powerpack Configuration XL 3Y 6GK8781-7WD02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Powerpack Configuration XXL 3Y 6GK8781-7YD02-0AK2

Powerpack (OSD) 5Y

Monitoring

SINEC NMS V3.0 Powerpack Monitoring S 5Y 6GK8781-7TE02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Powerpack Monitoring M 5Y 6GK8781-7UE02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Powerpack Monitoring L 5Y 6GK8781-7VE02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Powerpack Monitoring XL 5Y 6GK8781-7WE02-0AK1

SINEC NMS V3.0 Powerpack Monitoring XXL 5Y 6GK8781-7YE02-0AK1

Configuration

SINEC NMS V3.0 Powerpack Configuration S 5Y 6GK8781-7TE02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Powerpack Configuration M 5Y 6GK8781-7UE02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Powerpack Configuration L 5Y 6GK8781-7VE02-0AK2

SINEC NMS V3.0 Powerpack Configuration XL 5Y 6GK8781-7WE02-0AK2

 

Siemens AG

 

 

Netzwerk Management

Menge: 1

 

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern