Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Klemmblock für Spannungseinspeisung, 3-polig, Schraubklemmen, DC 24 V, 5 Stück

Anwendungsbereich

Schraub-Klemmenblock zur Spannungsversorgung von unmanaged Switches.

Allgemeine Merkmale

Schnittstellen

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss

Mechanische Daten

Ausführung der Verriegelung: Schraubflansch

Polzahl: 3

Anzugsdrehmoment für Kontakte
bei Schraubanschluss: 0,5 N.m bis 0,6 N.m

Bauform, Maße und Gewichte

  Breite: 15,24 mm

Klemmen-Rastermaß: 5,08 mm

Siemens AG / Klemmblock für SCALANCE W, X mit 24 V DC, 3-polig, Schraub-Klemmen, Spannungseinspeisung
6GK5980-1CB00-0BA5

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern