Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Einspeisemanagement-Box für Anschluss an übergeordnete Netze

Einspeisemanagement-Box für den Anschluss und Betrieb zur Einbindung von Kundenanlagen wie z. B. regenerative Energieerzeugungsanlagen an das übergeordnete Stromnetz.

Das Fernwirk- und Automatisierungssystem soll modular aufgebaut sein, um Anforderungen, wie IT-Security, Skalierbarkeit, flexible Kommunikation sowie die Verbindung an eine kundenseitige Leitstelle zu ermöglichen.

 

Bestückung u. Aufbau der Fernwirk-Station:

  • Schaltschrank
    Abmessungen Schrank: 380 x 380 x 210 mm
    Farbe: RAL7035
  • bestückt mit Fernwirk- und Automatisierungsgerät Fabrikat Siemens Typ SICAM A8000 CP-8021

ausgelegt für:
16 Digitale Eingänge
8 Digitale Ausgänge
4 Analoge Eingänge (0 bis 20mA) (Optional)
1 x Schnittstelle RS232
1 x Schnittstelle RS485
2 x Schnittstelle RJ45
Signalerfassung für Protokoll (z. B. IEC 103 / IEC 101 /MODBUS / weitere Protokolle möglich)
Stromversorgung SICAM A8000, PS-8620 o. ä.; DC 24 bis 60 V DC

Stromversorgung 230V AC / Siemens Typ SITOP PSU100S 24V, 10A o.ä.

  • Erfolgt die Anlagenanbindung via Protokoll und werden keine weiteren Signale erfasst, sind keine Peripheriebaugruppen (digitale Ein-/Ausgänge und analoge Eingänge) notwendig.
  • Anbindung an die Leitstelle z. B. via IEC 60870-5-101 bzw. -104, IEC 61850 (Übertragungseinrichtung wird bauseits beigestellt)
  • Komplett aufgebaut inklusive Kleinmaterial und Verdrahtung sowie Standarddokumentation
  • Standardparametrierung
Siemens
6MF28

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern