Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Kurzschluss- / Erdschlussanzeiger

O Kurz-/ Erdschlussanzeiger SIGMA 2.0

  • Doppelblinkfunktion, Wiederausschalterkennung nach AWE
  • Fernmeldung über Relaiskontakt
  • Netzformen: Strahlen-, Ring- oder vermaschte Netze, alle Sternpunktbehandlungen
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren, niederohmig-, starr geerdetes Netz: NOSPE/KNOSPE
  • Fehlerortungsverfahren:
    >> Kurzschluss, I>> 200A, 300A, 400A, 600A, 800A, 1000A, 2000A,
    tI>> 40ms, 80ms
  • I>> Ansprechwerte mit Selbstjustierung IB<= 100A/I>> = 400A, IB>= 100A bis 400A/I>> = 4xIB, I>>max. = 2000A
  • Anzeige LED, phasenselektive Fehleranzeige L1/L2/L3
  • Reset: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang, automatische Zeitrücksetzung: 1h, 2h, 4h, 8h
  • Test:Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang
  • Fernmeldung: Relaiskontakt, Meldung I>>, Konfigurierbar als Öffner-/Schliesser und Dauer-/Wischkontakt
  • Geräte-Kommunikation: Leittechnikanbindung über Relaiskontakt
  • Vor-Ort Bedienung: DIP-Schalter
  • Spannungsversorgung: selbstversorgt
  • Batterie (Backup), Lebenserwartung >20 Jahre, Gesamtblinkzeit >900h
  • Relais, Kontaktbelastung: 230V AC/ 1A/ 62,5VA, 220V DC/ 1A/ 60W
  • 2 digitale Eingange (Test/Reset) Nutzung mit potetialfreien Kontakten
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Gehäuseabmessungen (HxBxT), Einbautiefe: 96x48x96mm, 88mm
  • Gehäuse: Ameisensicher
  • Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:         Horstmann / SIGMA 2.0

 

O Kurz-/ Erdschlussanzeiger SIGMA 2.0 AC/DC

  • Doppelblinkfunktion Wiederausschalterkennung nach AWE
  • Fernmeldung über Relaiskontakte
  • Netzformen, Strahlen-, Ring- oder vermaschte Netze, alle Sternpunktbehandlungen
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren, niederohmig-, starr geerdetes Netz: NOSPE/KNOSPE
  • I>> Kurzschluss, "I>> 200A, 300A, 400A, 600A, 800A, 1000A, 2000A,
  • tI>> 40ms, 80ms"
  • I>> Ansprechwerte mit Selbstjustierung, IB<= 100A/I>> = 400A, IB>= 100A bis 400A/I>> = 4xIB, I>>max. = 2000A
  • Anzeige LED, phasenselektive Fehleranzeige L1/L2/L3
  • Reset: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang, automatische Zeitrücksetzung: 1h, 2h, 4h, 8h
  • Rücksetzung durch Wiederkehr der Hilfsspannungsversorgung
  • Test: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang
  • Fernmeldung: Relaiskontakt, Meldung I>>, Konfigurierbar als Öffner-/Schliesser und Dauer-/Wischkontakt
  • Geräte-Kommunikation: Leittechnikanbindung über Relaiskontakte
  • Vor-Ort Bedienung: DIP-Schalter
  • Spannungsversorgung: Hilfsspannungsversorgt, 24V bis 230V AC/DC
  • Wandlerstromversorgt ab 5A, Ladezeit des Kondensators <=17h
  • Kondensator (Backup), Ladezeit aus Hilfsspannung: >=30 min., Pufferzeit min. 4h (für LED blinken)
  • Relais, Kontaktbelastung, 230V AC/ 1A/ 62,5VA, 220V DC/ 1A/ 60W
  • 2 digitale Eingange: (Test/Reset) Nutzung mit potetialfreien Kontakten
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Gehäuseabmessungen (HxBxT), Einbautiefe: 96x48x96mm, 88mm
  • Gehäuse: Ameisensicher
  • Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:         Horstmann /  SIGMA 2.0 AC/DC

 

O Kurz-/Erdschlussanzeiger SIGMA F+E 2.0

  • Doppelblinkfunktion: Wiederausschalterkennung nach AWE
  • Fernmeldung über Relaiskontakte
  • Netzformen: Strahlen-, Ring- oder vermaschte Netze, alle Sternpunktbehandlungen
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren niederohmig-, starr geerdetes Netz: NOSPE/KNOSPE / isoliert: OSPE
  • Fehlerortungsverfahren:
    >> Kurzschluss, "I>> 200A, 300A, 400A, 600A, 800A, 1000A, 2000A
    tI>> 40ms, 80ms
  • I>> Ansprechwerte mit Selbstjustierung, IB<= 100A/I>> = 400A, IB>= 100A bis 400A/I>> = 4xIB, I>>max. = 2000A
  • IE> Erdkurzschluss:"IE> off, 20A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A, 160A,
  • tIE> 80ms, 160ms
  • Anzeige LED: phasenselektive Fehleranzeige L1/L2/L3
  • Reset: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang, automatische Zeitrücksetzung: 1h, 2h, 4h, 8h
  • Test: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang
  • Fernmeldung: 2 Relaiskontakte, Meldung I>>/IE>, Konfigurierbar als Öffner-/Schließer- und Dauer-/Wischkontakt
  • Geräte-Kommunikation: Leittechnikanbindung über Relaiskontakte
  • Vor-Ort Bedienung: DIP-Schalter
  • Spannungsversorgung: Selbstversorgt
  • Batterie (Backup), Lebenserwartung >20 Jahre, Gesamtblinkzeit >900h
  • Relais, Kontaktbelastung: 230V AC/ 1A/ 62,5VA, 220V DC/ 1A/ 60W
  • 2 digitale Eingange (Test/Reset), Nutzung mit potetialfreien Kontakten
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Gehäuseabmessungen (HxBxT), Einbautiefe: 96x48x96mm, 88mm
  • Gehäuse: Ameisensicher
  • Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:         Horstmann / SIGMA F+E 2.0

 

O Kurz- und Erdschlussanzeiger SIGMA F+E 2.0 AC/DC

  • Doppelblinkfunktion, Wiederausschalterkennung nach AWE
  • Fernmeldung über Relaiskontakte
  • Netzformen: Strahlen-, Ring- oder vermaschte Netze, alle Sternpunktbehandlungen
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren, niederohmig-, starr geerdetes Netz: NOSPE/KNOSPE / isoliert: OSPE
  • Fehlerortungsverfahren:
    >> Kurzschluss: I>> 200A, 300A, 400A, 600A, 800A, 1000A, 2000A,
    tI>> 40ms, 80ms
  • I>> Ansprechwerte mit Selbstjustierung: IB<= 100A/I>> = 400A, IB>= 100A bis 400A/I>> = 4xIB, I>>max. = 2000A
  • IE> Erdkurzschluss: IE> off, 20A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A, 160A,
  • tIE> 80ms, 160ms
  • Anzeige LED, Phasenselektive Fehleranzeige L1/L2/L3
  • Reset: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang, automatische Zeitrücksetzung: 1h, 2h, 4h, 8h, Rücksetzung durch Wiederkehr der Hilfsspannungsversorgung
  • Test:Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang
  • Fernmeldung: 2 Relaiskontakte, Meldung I>>/IE>, Konfigurierbar als Öffner-/Schliesser- und Dauer-/Wischkontakt
  • Geräte-Kommunikation: Leittechnikanbindung über Relaiskontakte
  • Vor-Ort Bedienung: DIP-Schalter
  • Spannungsversorgung: Hilfsspannungsversorgt, 24V bis 230V AC/DC
  • Wandlerstromversorgt ab 5A, Ladezeit des Kondensators <=17h
  • Kondensator (Backup), Ladezeit aus Hilfsspannung: >=30 min. Pufferzeit min. 4h (für LED blinken)
  • Relais, Kontaktbelastung: 230V AC/ 1A/ 62,5VA, 220V DC/ 1A/ 60W
  • 2 digitale Eingange (Test/Reset), Nutzung mit potetialfreien Kontakten
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Gehäuseabmessungen (HxBxT), Einbautiefe: 96x48x96mm, 88mm
  • Gehäuse: Ameisensicher
  • Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:        Horstmann / SIGMA F+E 2.0 AC/DC

 

O Gerichteter Kurz- und Erdschlussrichtungsanzeiger SIGMA D+

  • Doppelblinkfunktion: Wiederausschalterkennung nach AWE
  • Fernmeldung über Relaiskontakte
  • Netzformen, Strahlen-, Ring- oder vermaschte Netze alle Sternpunktbehandlungen
  • Spannungsankopplung für alle MS-Schaltanlagentypen, Spannungsbereich: 1 bis 110 kV
  • Anbindung über VDS Systeme: WEGA 1.2 C, WEGA 1.2 C vario, WEGA 2.2 C oder verschiedene Messleitungssätze
  • Spannungskalibrierung: manuell/automatisch
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren, 1 Summenstromsemsor, kompensiertes (gelöschtes) Netz: RESPE mit Erdschlusswischer
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren, 1 Summenstromsensor, kompensiertes (gelöschtes) Netz: RESPE, mit cos-phi Verfahren
  • Fehlerortungsverfahren:
    I>> Kurzschluss, gerichtet/ungerichtet: I>> 50A bis 2000A, (DIP: 200A, 300A, 400A, 600A, 800A, 1000A 2000A),
    tI>> 40ms bis 60s (DIP: 40ms, 80ms)
  • I>> Ansprechwerte mit Selbstjustierung: IB<= 100A/I>> = 400A, IB>= 100A … 400A/I>> = 4xIB, I>>max. = 2000A
  • Inrusherkennung 2. harmonische: abschaltbar, I>> Anregekriterium Abschaltung: abschaltbar
  • IE> Erdkurzschluss, gerichtet, ungerichtet, IE> 10A bis 1000A, (DIP: off, 20A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A, 160A),
  • tIE> 40ms bis 60s (DIP: 80ms, 160ms)
  • IE> Anregekriterim Abschaltung: abschaltbar
  • IEP>/IEQ> wattmetrisch, cos-phi-, sin-phi Verfahren, gerichtet IEP>/IEQ> 3A … 200A, tIEP>/tIEQ> 40ms bis 60s
  • Delta IE> Pulsortung mit/ohne Richtungsanzeige, Delta IE> 1A bis 100A, T-On/T-Off 50ms bis 20s, Pulse-No 1 bis 30
  • IET> Erdschlusswischer, gerichtet, IET> 10A bis 100A, tMonitor 40ms bis 60s, No-IET>= 1 bis 100
  • Messung Laststrom: kontinuierlich, I1, 2, I3, IE, Lastflussrichtung (über SIGMA Explorer Software)
  • Spannung: kontinuierlich, U1, U2, U3, UNE (über SIGMA Explorer Software)
  • Anzeige LED: "Power-On, Statusanzeige, Richtungsanzeige,
  • Phasenselektive Fehleranzeige und Fehlerursache  L1/L2/L3, I>>/IE>"
  • Reset: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang, automatische Zeitrücksetzung: 1min … 24h, (DIP: 2h, 4h, 8h, 24h)
  • Rücksetzung durch Stromerkennung, Rücksetzung durch Spannungserkennung
  • Test: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang
  • Fernmeldung: 4 potentialfreie Relaiskontakte mit freier Funktionszuordnung, Konfigurierbar als Öffner-/Schliesser und Dauer-/Wischkontakt
  • Geräte-Kommunikation: Leittechnikanbindung über Relaiskontakte
  • Vor-Ort Bedienung (Messwerte und Zusatzparameter), USB-Anschluss mit SIGMA Explorer Software und DIP-Schalter
  • Vor-Ort Bedienung: DIP-Schalter
  • Ereignisserfassung: Fehlerspeicher mit 60 Fehler- und 60 Ereignissmeldung, mit Zeitstempel (FIFO)
  • Spannungsversorgung: Hilfsspannungsversorgt (möglich), 24V AC, 24 bis 60V DC
  • Wandlerstromversorgt ab 3A 3-phasig, ab 5A einphasig
  • Batterie (Backup): Lebenserwartung >20 Jahre, Gesamtblinkzeit >1500h
  • Relais, Kontaktbelastung: 230V AC/ 1A/ 62,5VA, 220V DC/ 1A/ 60W
  • 2 digitale Eingange (Test/Reset), Nutzung mit potetialfreien Kontakten
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Gehäuseabmessungen (HxBxT), Einbautiefe: 96x48x106mm, 98mm
  • Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:       Horstmann / SIGMA D+

 

O Gerichteter Kurz- und Erdschlussrichtungsanzeiger SIGMA D++

  • Doppelblinkfunktion, Wiederausschalterkennung nach AWE
  • Fernmeldung über Relaiskontakte
  • Netzformen: Strahlen-, Ring- oder vermaschte Netze, alle Sternpunktbehandlungen
  • Spannungsankopplung für alle MS-Schaltanlagentypen, Spannungsbereich: 1 bis 110 kV
  • Anbindung über VDS Systeme: WEGA 1.2 C, WEGA 1.2 C vario, WEGA 2.2 C oder verschiedene Messleitungssätze
  • Spannungskalibrierung: manuell/automatisch
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren, kompensiertes (gelöschtes) Netz: RESPE mit Erdschlusswischer
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren, 1 Summenstromsensor, kompensiertes (gelöschtes) Netz: RESPE, mit cos-phi Verfahren
  • Fehlerortungsverfahren:
    I>> Kurzschluss, gerichtet/ungerichtet: "I>> 50A bis 2000A, (DIP: 200A, 300A, 400A, 600A, 800A, 1000A 2000A)
    tI>> 40ms bis 60s (DIP: 40ms, 80ms)
  • I>> Ansprechwerte mit Selbstjustierung: IB<= 100A/I>> = 400A, IB>= 100A bis 400A/I>> = 4xIB, I>>max. = 2000A
  • Inrusherkennung 2. harmonische: abschaltbar
  • I>> Anregekriterium Abschaltung: abschaltbar
  • IE> Erdkurzschluss, gerichtet, ungerichtet: IE> 10A bis 1000A, (DIP: off, 20A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A, 160A),
  • tIE> 40ms bis 60s (DIP: 80ms, 160ms)"
  • IE> Anregekriterim Abschaltung: abschaltbar
  • IEP>/IEQ> wattmetrisch, cos-phi-, sin-phi Verfahren, gerichtet, IEP>/IEQ> 3A bis 200A, tIEP>/tIEQ> 40ms bis 60s
  • Delta IE> Pulsortung mit/ohne Richtungsanzeig: Delta IE> 1A bis 100A, T-On/T-Off 50ms bis 20s, Pulse-No 1 bis 30
  • IET> Erdschlusswischer, gerichtet, IET> 1A bis 500A, tMonitor 40ms bis 60s, No-IET>= 1 … 100
  • Messung Laststrom: kontinuierlich I1, 2, I3, IE, Lastflussrichtung (über SIGMA Explorer Software)
  • Spannung: kontinuierlich, U1, U2, U3, UNE (über SIGMA Explorer Software)
  • Anzeige LED: Power-On, Statusanzeige, Richtungsanzeige,
  • Phasenselektive Fehleranzeige und Fehlerursache  L1/L2/L3, I>>/IE>
  • Reset: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang, automatische Zeitrücksetzung: 1min bis 24h, (DIP: 2h, 4h, 8h, 24h), Rücksetzung durch Stromerkennung, Rücksetzung durch Spannungserkennung
  • Test: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang
  • Fernmeldung: 4 potentialfreie Relaiskontakte mit freier Funktionszuordnung, Konfigurierbar als Öffner-/Schliesser und Dauer-/Wischkontakt
  • Geräte-Kommunikation: Leittechnikanbindung über Relaiskontakte
  • Vor-Ort Bedienung (Messwerte und Zusatzparameter), USB-Anschluss mit SIGMA Explorer Software und DIP-Schalter, USB-Anschluss mit SIGMA Explorer Software und DIP-Schalter
  • Vor-Ort Bedienung: DIP-Schalter
  • Ereignisserfassung: Fehlerspeicher mit 60 Fehler- und 60 Ereignissmeldung, mit Zeitstempel (FIFO)
  • Spannungsversorgung: Hilfsspannungsversorgt ( nur mit Erdschlusswischerfunktion) 24V bis 230V AC/DC
  • Wandlerstromversorgt: ab 3A 3-phasig, ab 5A einphasig
  • Batterie (Backup): Lebenserwartung >20 Jahre, Gesamtblinkzeit >1500h
  • Relais, Kontaktbelastung: 230V AC/ 1A/ 62,5VA, 220V DC/ 1A/ 60W
  • 2 digitale Eingange (Test/Reset), Nutzung mit potetialfreien Kontakten
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Gehäuseabmessungen (HxBxT), Einbautiefe: 96x48x106mm, 98mm
  • Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:       Horstmann / SIGMA D++

 

O Kurzschlussanzeiger, Erd-Kurzschlussanzeiger ALPHA M

  • Fernmeldung über Relaiskontakt
  • Netzformen: Strahlen-, Ring- oder vermaschte Netze, alle Sternpunktbehandlungen
  • Anwendung mit 3 Messwertgebern, niederohmig-, starr geerdetes Netz: NOSPE/KNOSPE
  • Fehlerortungsverfahren:
    >> Kurzschluss, I>>  400A, 600A, 800A, 1000A,
    tI>>, Verzögerung <100ms
  • Anzeige: mechanisches Schauzeichen, phasenselektive Fehleranzeige L1/L2/L3
  • Reset: Gerätefront über Drehkopf, automatische Zeitrücksetzung: 2h, 4h
  • Test: Gerätefront über Drehknopf
  • Fernmeldung: Relaiskontakt, Meldung I>>, Wechselkontakt, Konfigurierbar als Dauer-/Wischkontakt
  • Vor-Ort Bedienung: DIP-Schalter
  • Spannungsversorgung: selbstversorgt
  • Relais, Kontaktbelastung: 230V AC/ 1A/ 62,5VA, 220V DC/ 1A/ 60W
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Gehäuseabmessungen (HxBxT), Einbautiefe: 96x48x96mm, 88mm
  • Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:         Horstmann / ALPHA M

 

O Kurzschlussanzeiger, Erd-Kurzschlussanzeiger ALPHA E

  • Fernmeldung über Relaiskontakt
  • Netzformen: Strahlen-, Ring- oder vermaschte Netze, alle Sternpunktbehandlungen
  • Anwendung mit 3 Messwertgebern, niederohmig-, starr geerdetes Netz: NOSPE/KNOSPE
  • Fehlerortungsverfahren:
    I>> Kurzschluss, I>> 400A, 600A, 800A, 1000A,
    tI>>, Verzögerung <100ms
  • Anzeige: mechanisches Schauzeichen: phasenselektive Fehleranzeige L1/L2/L3
  • Reset: Ort/Fern,
    Ort: Taster
    Fern: Spannung: 12 bis 60V AC/DC, automatische Zeitrücksetzung: 2h, 4h
  • Test: Gerätefront über Taster
  • Fernmeldung: Relaiskontakt, Meldung I>>, Wechselkontakt, Konfigurierbar als Dauer-/ Wischkontakt
  • Vor-Ort Bedienung: DIP-Schalter
  • Spannungsversorgung: Selbstversorgt
  • Batterie (Backup), Lebenserwartung >20 Jahre
  • Relais, Kontaktbelastung: 230V AC/ 1A/ 62,5VA, 220V DC/ 1A/ 60W
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Gehäuseabmessungen (HxBxT), Einbautiefe: 96x48x96mm, 88mm
  • Nennfrequenz: 50Hz / 60Hz
  • Temperaturbereich: Lagerung / Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:         Horstmann / ALPHA E

 

O Kurzschluss-/Erdkurzschluss-/ Doppelerdschlussanzeiger IKI-20B1

  • bestehend aus einem Auswertegerät und 3 Wandlern,
  • optionale Anschlussmöglichkeit von einem Summenwandler zur Nullstromerfassung,
  • Anzeige in Klartext-LCD und Sammelmeldung per LED,
  • Anzeige von erstem und zweitem Fehler für Netze mit AWE,
  • eingebaute Bedienungsanleitung,
  • Ansprechstromstärke für einpolige Fehler wählbar 40 bis 150 A,
  • Ansprechstromstärke für mehrpolige Fehler wählbar 100 bis 2000 A,
  • Ansprechzeit separat einstellbar für einpolige und mehrpolige Fehler,
  • Rückstellmodus wählbar: automatisch, manuell oder Zeitrückstellung,
  • wartungsfreier Betrieb durch Wandlerstromversorgung,
  • Pufferung der Versorgung durch Lithiumbatterie, Lebensdauer >25 Jahre,
  • Selbsttestfunktion inkl. Wandlerprüfung und Batterietest,
  • Alarmkontakt einstellbar als Öffner, Schließer, Dauer- oder Wischkontakt

Fabrikat / Typ:         Kries / IKI-20B1

 

O Kurzschluss-/Erdkurzschluss-/Doppelerdschlussanzeiger IKI-20B2

  • bestehend aus einem Auswertegerät und 3 Wandlern,
  • optionale Anschlussmöglichkeit von einem Summenwandler zur Nullstromerfassung,
  • Anzeige in Klartext-LCD und Sammelmeldung per LED,
  • Anzeige von erstem und zweitem Fehler für Netze mit AWE,
  • eingebaute Bedienungsanleitung,
  • Ansprechstromstärke für einpolige Fehler wählbar 40 bis 150 A,
  • Ansprechstromstärke für mehrpolige Fehler wählbar 100 bis 2000 A,
  • Ansprechzeit separat einstellbar für einpolige und mehrpolige Fehler,
  • Rückstellmodus wählbar: automatisch, manuell oder Zeitrückstellung,
  • wartungsfreier Betrieb durch Wandlerstromversorgung,
  • Pufferung der Versorgung durch Lithiumbatterie, Lebensdauer >25 Jahre,
  • Selbsttestfunktion inkl. Wandlerprüfung und Batterietest,
  • 2 Alarmkontakte einstellbar als Öffner, Schließer, Dauer- oder Wischkontakt, davon 1 Alarmkontakt für einpolige Fehler, 1 Alarmkontakt für mehrpolige Fehler

Fabrikat / Typ:         Kries / IKI-20B2

 

O Kurzschluss-/Erdkurzschluss-/Doppelerdschlussanzeiger IKI-20B3

  • bestehend aus einem Auswertegerät und 3 Wandlern,
  • optionale Anschlussmöglichkeit von einem Summenwandler zur Nullstromerfassung,
  • Anzeige in Klartext-LCD und Sammelmeldung per LED,
  • Anzeige von erstem und zweitem Fehler für Netze mit AWE,
  • eingebaute Bedienungsanleitung,
  • Ansprechstromstärke für einpolige Fehler wählbar 40 bis 150 A,
  • Ansprechstromstärke für mehrpolige Fehler wählbar 100 bis 2000 A,
  • Ansprechzeit separat einstellbar für einpolige und mehrpolige Fehler,
  • Rückstellmodus wählbar: automatisch, manuell oder Zeitrückstellung,
  • wartungsfreier Betrieb durch Wandlerstromversorgung,
  • Pufferung der Versorgung durch Lithiumbatterie, Lebensdauer >25 Jahre,
  • Selbsttestfunktion inkl. Wandlerprüfung und Batterietest,
  • 3 phasenselektive Alarmkontakte einstellbar als Öffner, Schließer, Dauer- oder Wischkontakt

Fabrikat / Typ:         Kries / IKI-20B3

 

O Kurzschluss-/Erdkurzschluss-/Doppelerdschlussanzeiger IKI-20T1

  • bestehend aus einem Auswertegerät und 3 Wandlern,
  • optionale Anschlussmöglichkeit von einem Summenwandler zur Nullstromerfassung,
  • Anzeige in Klartext-LCD und Sammelmeldung per LED,
  • Anzeige von erstem und zweitem Fehler für Netze mit AWE,
  • eingebaute Bedienungsanleitung,
  • Ansprechstromstärke für einpolige Fehler wählbar 40 bis 150 A;
  • Ansprechstromstärke für mehrpolige Fehler wählbar 100 bis 2000 A,
  • Ansprechzeit separat einstellbar für einpolige und mehrpolige Fehler,
  • Rückstellmodus wählbar: automatisch, manuell oder Zeitrückstellung,
  • Versorgungsspannung: 110 bis 230 V AC,
  • Interne Pufferung der Hilfsenergie bei Ausfall für mind. 12h,
  • Selbsttestfunktion inkl. Wandlerprüfung,
  • Alarmkontakt einstellbar als Öffner, Schließer,
  • Dauer- oder Wischkontakt,

Fabrikat / Typ:         Kries / IKI-20T1

 

O Kurzschlussanzeiger OPTO-F 3.0

  • bestehend aus: Anzeigeneinheit / 3 Umbaugebern / 3 Lichtwellenleitern
  • Anzeige:
    phasenselektive Kurzschlussanzeige: 3 rote LEDs
    Blinkperiode 2 s,
    Doppelblinkfolge 0,3 s mit Blinkperiode 3 s
    Optional: externe Meldeleuchte
  • I>> Ansprechwerte Kurzschlussstrom: 400/600/800/1000A (einstellbar)
  • tI>> Ansprechverzögerung: 40/60/80/100/200/300/500ms (einstellbar)
  • Ansprechtoleranz: ±15 % (wird durch Geber bestimmt)
  • Signaleingänge: 3 x optisch: 3 x phasenselektiv Kurzschluss, unbenutzte Kanäle für Gleichlicht unempfindlich
  • Fernmeldung: 1 potenzialfreier Relaiskontakt (Schließer) für Kurzschlussmeldung, Dauerkontakt oder 1 s Wischkontakt
  • Fernmeldekontakt: Potenzialfreier Dauer- oder Wischerkontakt (einstellbar)
  • Rücksetzung:
    manuell
    Automatische Zeitrücksetzung: 1, 2, 4, 8 h (einstellbar)
    Spannungswiederkehr oder anstehende externe Spannungsversorgung ≥10 s (über DIP-Schalter aktivierbar)
    Fernrücksetzung
  • Fernrücksetzung / Ferntest: Getrennte Eingänge, potenzialfreier Schließkontakt Wischzeit ≥0,5 s
  • Versorgung: Langzeit-Lithiumzelle 3 V / 1,2 Ah, Lebenserwartung ≥20 Jahre, >1000 Blinkstunden
    externe Hilfsspannung, im Gerät integriert: 12V bis 110V DC ±10 % oder 24 bis 60V AC, 50 bis 60 Hz, ±10% / 0,3VA
  • Einbaugehäuse: DIN-Einbaugehäuse, 96 x 48 x 96 mm (B x H x T)
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:         Horstmann / OPTO-F 3.0

 

O Kurz- und Erdschlussanzeiger OPTO-F+E 3.0

  • bestehend aus: Anzeigeneinheit / 3 Umbaugebern / 1 Erdschlussgeber / 4 Lichtwellenleitern
  • Anzeige:3
    rote LEDs (phasenselektiv, Kurzschluss), 1 gelbe LED (Erdschluss)
    Blinkperiode 2 s,
    Doppelblinkfolge 0,3 s mit Blinkperiode 3 s
    Optional: externe Meldeleuchte
  • I>> Ansprechwerte Kurzschlussstrom: 400/600/800/1000A (einstellbar)
  • tI>> Ansprechverzögerung: 40/60/80/100/200/300/500ms (einstellbar)
  • IE> Ansprechwerte Erdschlussstrom: 10/20/40/80 oder 40/80/120/160A (einstellbar)
  • tIE> Ansprechverzögerung: 60/100/200ms (einstellbar)
  • Ansprechtoleranz: ±15 % (wird durch Geber bestimmt)
  • Signaleingänge: 4 x optisch: 3 x phasenselektiv Kurzschluss, 1 x Erdschluss, unbenutzte Kanäle für Gleichlicht unempfindlich
  • Fernmeldung: 1 potenzialfreier Relaiskontakt (Schließer) für Kurzschlussmeldung, Dauerkontakt oder 1 s Wischkontakt, mit gemeinsamer Wurzel
  • Fernmeldekontakt: Potenzialfreier Dauer- oder Wischerkontakt (einstellbar)
  • Rücksetzung:
    manuell
    Automatische Zeitrücksetzung: 1, 2, 4, 8 h (einstellbar)
    Spannungswiederkehr oder anstehende externe Spannungsversorgung ≥10 s (über DIP-Schalter aktivierbar)
    Fernrücksetzung
  • Fernrücksetzung / Ferntest: Getrennte Eingänge, potenzialfreier Schließkontakt Wischzeit ≥0,5 s
  • Versorgung: Langzeit-Lithiumzelle 3 V / 1,2 Ah, Lebenserwartung ≥20 Jahre, >1000 Blinkstunden
    externe Hilfsspannung, im Gerät integriert: 12V bis 110V DC ±10 % oder 24 bis 60V AC, 50 bis 60 Hz, ±10% / 0,3VA
  • Einbaugehäuse: DIN-Einbaugehäuse 96 x 48 x 96 mm (B x H x T)
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:         Horstmann / OPTO-F+E 3.0

 

O Erdschlussanzeiger EARTH ZERO

  • bestehend aus: Anzeigeeinheit / 1 Erdschluss-Messwertgeber
  • Ansprechstrom einstellbar: 25/50/75/100 A
  • Ansprechverzögerung einstellbar: 80/160 ms
  • Testfunktion: manuell über Taster (bei anliegender Hilfsspannung)
  • Rücksetzung über Signal 110 bis 240 V AC oder automatische Zeitrücksetzung, manuell mit Testtaster
  • Anzeige: mit Ansprechen wird die rote LED aktiviert und blinkt mit der Frequenz von 0,5 Hz (alle 2 s), zeitgleich wird die (optionale) externe Meldeleuchte mit angesteuert, die in gleicher Frequenz blinkt
  • Doppelblinkfunktion: bei erneutem Erdschlussfehler innerhalb des Anzeigemodus, z. B. nach einer AWE, beginnt das Gerät doppelt schnell zu blinken, zwischen 2 Blinktakten und den folgenden 2 Blinktakten ca. 3 s Pause
  • Fernmeldung: 1 Relais, potenzialfreier Relais-Wechselkontakt; Dauerkontakt / Wischkontakt 1 s, Funktion über Jumper einstellbar
  • Versorgung: Langzeit-Lithiumbatterie, Lagerfähigkeit ≥ 20 Jahre, > 1200 h Gesamtblinkzeit, > 500 h bei Verwendung externer Meldeleuchte
  • Temperaturbereich Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart: IP40
  • optional: externe Meldeleuchte, LED-Anzeige

Fabrikat / Typ:         Horstmann / EARTH ZERO

 

O Gerichteter Kurz- und Erdschlussrichtungsanzeiger ComPass B

  • Doppelblinkfunktion, Wiederausschalterkennung nach AWE
  • Monitoring, I, U, cos-phi, P, Q, S, f, E, Lastflussrichtungsanzeige
  • Schleppzeigerfunktion und Strommittelwertmessung
  • Fernmeldung und Kommunikation
  • Netzformen: Strahlen-, Ring- oder vermaschte Netze, alle Sternpunktbehandlungen
  • Spannungsankopplung für alle MS-Schaltanlagentypen, Spannungsbereich: 1 bis 52 kV
  • Anbindung über VDS Systeme, WEGA 1.2 C, WEGA 1.2 C vario, WEGA 2.2 C oder verschiedene Messleitungssätze
  • Spannungskalibrierung: manuell
  • Anwendung mit 3 Phasenstromsensoren: niederohmig-, starr geerdetes Netz: NOSPE/KNOSPE / isoliert: OSPE
  • Anwendung mit 2 Phasenstromsensoren, 1 Summenstromsensor: kompensiertes (gelöschtes) Netz: RESPE
  • Fehlerortungsverfahren:
    I>> Kurzschluss, gerichtet/ungerichtet: I>> 20A bis 2000A
    tI>> 40ms bis 60s
  • Inrusherkennung: abschaltbar
  • UNE2> Verlagerungsspannung: UNE2> 0% bis 120%, tUNE2> 20ms  bis 60s
  • IE> Erdkurzschluss, gerichtet/ungerichtet: IE> 20A bis 1000A, tIE> 40ms bis 60s
  • IE> wattmetrisch, cos-phi-, sin-phi Verfahren, gerichtet: IE> 3A bis 200A, tIE> 40ms bis 60s
  • Grenzwerte:
    U> Überspannung: U> 100 bis 200%, tU> 20ms bis 60s
    U< Unterspannung: U< 0 bis 100%, tU< 20ms bis 60s
    I> Überstrom: I> 1A … 2000A, tI> 20ms bis 60s
    P> Wirkleistung: P> 1kW bis 30000kW, tP> 20ms bis 60s
  • Messung:
    Laststrom: kontinuierlich I1, 2, I3, IE, Lastflussrichtung
    Laststrom: Durchschnitt und Maxima (Schleppzeigerfunktion), Durchschnitt: 15min, Max.: die letzten 24h, 7d, 365d; seit letztem Reset
    Spannung: kontinuierlich: U1, U2, U3, UNE , U12, U23, U31
    Leistungswerte: kontinuierlich und phasenselektiv: P, Q, S, cos-phi, Energiewerte: kontinuierlich und phasenselektiv: E
    Frequenz: f
  • Anzeige LED + Display: OLED Display (mehrsprachig) für Parametrierung, Messwertanzeige, Richtungsanzeige, phasenseletive Fehleranzeige und Fehlerursache
  • LED für Power-On, Fehler- und Statusanzeige
  • Displaysprache: de-deutsch, en-english, nl-nederlands, pt-portugues, fr-francais
  • Reset: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang, RS485/Modbus RTU, Automatische Zeitrücksetzung: 1min bis 24h, Rücksetzung durch Spannungserkennung, Rücksetzung durch Wiederkehr der Hilfsspannungsversorgung
  • Test: Ort/Fern
    Ort: Taster
    Fern: digitaler Eingang, RS485/Modbus RTU
  • Fernmeldung: 4 potentialfreie Relaiskontakte mit freier Funktionszuordnung, Konfigurierbar als Öffner-/Schliesser und Dauer-/Wischkontakt
  • Leittechnikanbindung: RS485 über Modbus RTU (auch ComPass Konfigurationssoftware)
  • Vor-Ort Bedienung: Display + Wipptaste
  • Ereignisserfassung: Fehlerspeicher: 20 Meldungen mit Zeitstempel (FIFO)
  • Spannungsversorgung, Hilfsspannungsversorgt: 24V bis 230V AC/DC
  • Batterie (Backup) 3,6V; Lebenserwartung >20 Jahre, Gesamtblinkzeit >1000h
  • Relais, Kontaktbelastung: 230V AC/ 1A/ 62,5VA, 220V DC/ 1A/ 60W
  • 1 digitaler Eingang: Nutzung eines potentialfreien Kontaktes
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • Gehäuseabmessungen (HxBxT), Einbautiefe: 96x48x96mm, 88mm
  • Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
  • Temperaturbereich: Lagerung/Betrieb: -30°C bis +70°C
  • Schutzart:
    Frontseite: IP40
    Klemmen: IP20

Fabrikat / Typ:         Horstmann / ComPass B

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern