Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

8 fehlersichere digitale Ausgänge für 24 VDC/0,5A PP-Schaltung - High Feature

SIMATIC ET 200SP F-DQ 8x24VDC/0,5A PP HF

 

Anwendungsbereiche

Fail-Safe-Ausgangsmodul für einen bit-modularen Aufbau.

8 PP-Schaltausgänge (SIL3, PLe, Kat.4)

Geeignet für Magnetventile, DC-Schütze

und Signallampen.

 

Merkmale des Systems

Versorgungsspannung 19,2 - 28,8 V DC

Push-In-Klemmen für werkzeuglose Verdrahtung

Stationäre Verkabelung

Austauschbarer Anschlusskasten

geeignet für Kabeldurchmesser (flexible Kabel)

        von 0,2 bis 2,5 mm² ohne Aderendhülse

        von 0,14 bis 1,5 mm² mit Aderendhülse

PROFIsafe

Kanalspezifische oder modulare Passivierung

Direkte Verdrahtung zum F-DI möglich

(1 Kanal: SIL1, 2 Kanäle: SIL3)

LED-Statusanzeige für kanalspezifische Statusinformationen

LED-Diagnoseanzeige am Gerät

Schutz gegen Kurzschluss

 

Diagnosen

Parametrierbar nach Kanal

  • Fehlende Lastspannung
  • Kurzschluss gegen M
  • Drahtbruch

 

Technische Daten

Ausgänge PM-schaltend

Schaltleistung des Ausgangs:

        ohmsche Last:                    0.5 A

        Lampenlast:                         2 W

Ausgangssummenstrom:

        pro Kanal:                       0.5 A

        pro Modul:                        3 A

Max. erreichbare Sicherheitsklasse in

fehlersicherem Betriebsmodus:

SIL nach IEC 61508 SIL 3

Performance Level nach EN ISO 13849-1 PLe

Geringer Bedarf (PFD) nach SIL3 <2,00E-05 1/h

Hoher Bedarf (PFH) nach SIL3 <1,00E-09 1/h

Temperaturbereich für Standardkomponenten:

Horizontaler Einbau: von 0 bis 60 °C

Vertikaler Einbau: von 0 bis 50 °C

Max. Kabellänge:

Abgeschirmt:                                  1000 m

Ungeschirmt:                                500 m

Siemens
6ES7136-6DC00-0CA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern