Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

8 Digitale Eingänge für 24V DC mit M8 Anschlusstechnik - IP67

SIMATIC ET 200AL DI 8x24VDC, 8xM8

 

Einsatzgebiete/Anwendungen

Leichtes digitales Blockperipherie-Eingabemodul in Schutzart IP65/IP67 zur direkten Montage an der Maschine für verteilte Steuerungselektronik auf engem Raum und bei Bewegung. Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3, geeignet für den Anschluss von Schaltern und 2-Draht Sensoren

 

Systemmerkmale

Versorgungsspannung 20,4 – 28,8 V DC

Verpolschutz gegen Zerstörung

Separate Einspeisung der Versorgungsspannung möglich

Anschluss von Sensorik über M8 Anschlusstechnik (3-polig)

Linien-Aufbau mit bis zu 16 Modulen in Reihe

Max. Modulabstand 15m

Schwingungsfestigkeit nach IEC 60068-2-6:

  • 5 bis 9,1 Hz, konstante Amplitude 15 mm
  • 9,1 Hz bis 150 Hz, konstante Beschleunigung 10 g

Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27:

  • bis 30 g Scheitelwert, 18 ms Dauer

Statusanzeige mit LED für Signalzustand jedes Kanals

Diagnoseanzeige via LED am Gerät

Kurzschluss-Schutz an der Geberversorgung

Farbliche Kennzeichnung der Buchsen zur besseren

Übersichtlichkeit bei der Verdrahtung

Zentrale Montage auf Profil-Schiene möglich in Frontal- und Quermontage

CAD gerechte Kennzeichnung der Anschlüsse auf Modul

 

Diagnosen

Modulweise parametrierbar:

  • Kurzschluss nach M

 

Technische Daten

Zulässige Eingangs-Spannung:    -30 V bis +30 V

Umgebungstemperatur im Betrieb:  -30 °C bis 55 °C

Maximale Leitungslänge:

Ungeschirmt:                     30 m

Siemens
6ES7141-5BF00-0BA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern