Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Hochflexible Kommunikationsleitung, 6-adrig, RS422, M12/M16 (8-polig/12-polig), 2 m

Anwendungsbereich

Steckleitung zur Verbindung eines optischen Handlesegerätes mit einem Kommunikationsmodul.

Kundenvorteil

 

Allgemeine Merkmale

Produktbeschreibung:
hochflexible Kommunikationsleitung (6-adrig)

Leitungslänge: 2 m

Elektrische Daten

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2 x M12 (male, 8-polig, gerade) / M16 (female, 12-polig, gerade)

Schleifenwiderstand je Länge maximal: 160 mOhm/m

Isolationswiderstandskoeffizient: 20 GOhm.m

Betriebsspannung maximal: 300 V

Mechanische Daten

Anzahl der elektrischen Adern: 6

Ausführung des Schirms:
Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten

Außendurchmesser

– des Kabelmantels: 5,4 mm

Material

– der Aderisolierung: PVC

– des Kabelmantels: PUR

Farbe

– der Aderisolierung der Datenadern: DIN 47100

– des Kabelmantels: schwarz

Biegeradius

– bei einmaligem Biegen minimal zulässig: 21,6 mm

– bei mehrmaligem Biegen minimal zulässig: 43 mm

– bei ständigem Biegen: 75 mm

Anzahl der Biegezyklen: 3000000

Zugbelastung maximal: 200 N

Gewicht je Länge: 45 kg/km

Betriebstemperatur: -30 °C bis 80 °C

Brandverhalten: flammwidrig nach IEC 60332-1-4

Chemische Widerstandsfähigkeit

– gegen Mineralöl: widerstandsfähig

– gegen Fett: widerstandsfähig

Radiologische Widerstandsfähigkeit
gegen UV-Strahlung: widerstandsfähig

Produkteigenschaft: silikonfrei

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

UL -/ETL-Listing 300 V Rating: ja / CMG

Siemens AG / Steckleitung RS422, M12 / M16
6GF3420-0AC00-2CB0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern