Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Lieferumfang, Hardware

Alle Komponenten der zentralen Steuerungseinheit werden je nach gewählter Option als einzelne Komponenten geliefert oder fertig (entsprechend den Anforderungen betriebsbereit) bestückt und verdrahtet. Die Komponenten sind in einem Standardgehäuse verbaut. Optional kann das Gehäusesystem den jeweiligen Anforderungen angepasst werden, die Komponenten z.B. in einem Serverschrank verbaut werden. Die Lieferung erfolgt inklusive Verbindungsliste, optional inklusive vollständiger Dokumentation (Schrankplan). Für die Spannungsversorgung des EZA-Reglers ist eine USV-Überbrückungszeit gem. VDE-AR-4110/4120 (8h) erforderlich.

Gewünschte Ausführungsvariante:

X AP1 Einzelne Komponenten (zur Montage in vorhandenem / bauseitigem Gehäuse)

O AP2 Montierter Schrank Automation Box A1 ohne HMI

O AP3 Montierter Schrank Automation Box A1 mit HMI

O Mit USV (exklusiv für EZA-Regler-Funktion)

X Ohne USV (exklusiv für EZA-Regler-Funktion)

(Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung wird bauseits im Rahmen der USV der gesamten Steuerungslösung bereitgestellt.)

Ausgangsspannung der USV:

X 24V/DC (Standard)

O 48V/DC

O 60V/DC

O 110V/DC

O 230V/AC

Gehäusekonfiguration bei Auswahl AP 2 / AP 3:

  • Kompaktschaltschrank 600 mm x 600 mm x 350 mm (BxHxT), für Wandmontage, RAL 7035
  • Wandbefestigungshalter
  • Komfortgriffe Schaltschrank, abschließbar
  • Leitungsschutzschalter zur Absicherung und für Anschluss
  • Positionsschalter – Türschalter
  • Auswahlschalter – Lokale-/Fernbedienung und Wartung
  • Blitz- und Überspannungsschutz
  • Kabelverschraubungen
  • Durchgangsklemmen und Zubehör

Anforderungen EZA-Regler

  • Netzteil entsprechend USV-Spannungsspezifikation
  • CPU-Baugruppe, zertifiziert als EZA-Regler, z.B. CP-8050, CP-8031 (SICAM A8000) von Siemens
  • Notwendige I/O-Baugruppen gemäß der projektspezifischen Anforderungen
  • Kommunikations module (Schnittstellen zu den EZE-Geräten Gateway, usw.)

O Router Scalance S615LAN Router Scalance S615 as Firewall / VPN-

Internet- Gateway(Ferndiagnose)

O Ethernet Schnittstellenerweiterung SICAM Modul CI-8520 Ethernet

Interface  Module, 5 x RJ45 max. 2 Stk. pro CP-8050 / max. 1 Stk. Pro CP-8031

X VPN-cRSP-Router für einen systemspezifischen Fernsupport/Service durch

den Hersteller

O Schnittstelle zur Anbindung an ein (VNB-spezifisches oder betreiber-

eigenes) SCADA-System

O Schnittstelle zur Anbindung an ein (betreiber-eigenes)

Prozessautomatisierungssystem

O Schnittstelle zur Anbindung eines (betreiber-eigenes)

Gebäudeautomatisierungstssystemes z.B. Siemens DESIGO CC

O Schnittstelle zur Anbindung eines Cloud-Services oder zentrale

Datenverwaltungssysteme wie Remote-Serviceleistungen, Fernwartung und

Patchmanagement

O Anbindung an LWL-Kommunikationsinfrastruktur über Umsetzer

  • Ethernet-Switch (abgestimmt auf die zu integrierende Netzwerkumgebung)

X Switch RS900_9-port, industrially hardened, fully managed Ethernet switch (6xTX + 2xFX SM LC Interfaces)

  • GPS-Zeitführung / Zeitsynchronisation:

X Zeitsynchronisation über bauseitiges Gateway des Netzbetreibers

O Es wird über das vorhandene Firmennetzwerk ein NTP-Signal zur Verfügung gestellt.

O GPS-Uhr inklusive Antenne und Blitzschutz als NTP-Server (NTP: Network Time Protocol) zur Zeitsynchronisation, inklusive der erforderlichen Kabel

O Hopf: GPS-Antenne inkl. Blitzschutz

O Hopf: GPS-Empfänger + NTP-Server 100-240VAC/DC

X Antennenkabel RG59 coaxial75Ohm; Länge 25m

X Antennenkabel RG59 coaxial75Ohm; Länge 5m

O USV-Modul, 24 V – 12 Ah zur Erhöhung der Versorgungssicherheit

O Vollredundanter Aufbau, redundante Komponenten (Spannungsversorgung, CPU/RTU, Bedienfelder) in getrennten Schränken

  • Dokumentation zur Fertigung, zum Drahtrouting, Beschriftungsschild mit Typ und Bestellnummer zur Nachlieferung/bestellung
  • Vollständige Dokumentation zum Lieferumfang, Verbindungsliste und SchrankpläneVerdrahtungsprüfung und Schaltschrankprüfung gemäß EN61439

X Messeinrichtung entsprechend 4110:
Messeinrichtung (0,1% der Nennspannung / des Nennstroms (gem. IEC 60668)):

X SICAM T,

O SICAM P850,

O wird bauseits gestellt
Einbau Messeinrichtung: in unmittelbarer Nähe des Netzanschlusspunktes, abgestimmt auf vorhandenen Messwandler (Kl.0,5) ggf. sind bauseitig passende Messwandler (Kl. 0,5) nachzurüsten

O Messeinrichtung entsprechend 4120:
Messeinrichtung:

O SICAM T,

Einbau Messeinrichtung: in unmittelbarer Nähe des Netzanschlusspunktes, abgestimmt auf vorhandenen Messwandler (Kl. 0,2) ggf. sind bauseitig passende Messwandler (Kl. 0,2) nachzurüsten

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern