Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Digital einstellbares Netzüberwachungsrelais, AC 160 - 690 V, 1W, 5 Funktionen, IO-Link-Protokoll, Federzuganschluss

Digital einstellbares Netzüberwachungsrelais für die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung, z. B. bei instabilen Netzen oder ortsveränderlichen Anlagen wie Klimakompressoren, Kühlcontainern, Baustellenkompressoren oder Kränen

IO-Link-Protokoll wird unterstützt

messbare Spannung: AC 160 bis 690 V

einstellbarer Spannungsbereich: 160 bis 690 V

einstellbare Ansprechverzögerungszeit bei Anlauf: 0 bis 999,9 s

einstellbare Ansprechverzögerungszeit bei Grenzwertüberschreitung/-unterschreitung: 0 bis 999,9 s

Strombelastbarkeit des Ausgangsrelais bei AC-15: 3 A

Strombelastbarkeit des Ausgangsrelais bei DC-13 bei 24 V: 1 A

Produktfunktion: Phasenausfallerkennung, Phasenfolgeerkennung, Asymmetrieerkennung, Unterspannungserkennung, Überspannungserkennung, Autoreset, Arbeits-Ruhestromprinzip einstellbar, abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis

Anzahl der Wechsler verzögert schaltend: 1

Steuerspeisespannung: DC 24 V

Ausführung des Displays: LCD

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss

Breite: 22,5 mm

 

Siemens
3UG48152AA40

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern