Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Bestückung, Aufbau, Anordnung

Bestückung, Aufbau und Anordnung der Felder nach den beiliegenden Unterlagen:

X Ansichtsplan

X Grundrisszeichnung

X Übersichtsschaltplan

Die in den Zeichnungen angegebenen Feldbreiten sind Maximalmaße und verbindlich.

Gesamtabmessungen:

Anlagenhöhe:

O 2000 mm (ohne Sockel)

O 2100 mm (mit Sockel 100 mm)

X 2200 mm (ohne Sockel)

O 2200 mm (mit Sockel 200 mm)

O 2300 mm (mit Sockel 100 mm)

O 2400 mm (mit Sockel 200 mm)

Der freie Raum oberhalb der Anlage muss mindestens 400 mm betragen.

Breite: _________ mm

Tiefe:

Einfront

X 600 mm

O 800 mm

Doppelfront

O 1000 mm

O 1200 mm

Aufstellungsart der Schaltanlage:

X Wandaufstellung

O Freiaufstellung

Steuerverdrahtung erfolgt mit PVC schwarz, Querschnitt 1 mm², ohne Aderendbezeichnung‚ (optional mit Aderendbezeichnung).

Alle elektrischen Verbindungen sind in Kupfer auszuführen.

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern