Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Technische Daten Schiene 160 A, AC - Kupfer

Technische Daten

Bemessungsstrom:                     160 A
durch Funktionserhalt               _____
reduziert auf:                      _____ A

Leitermaterial:                      Kupfer

Isolationsmaterial:                  Luft

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw/1s Leiter:

                                     5,5 kA

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk:   17 kA

Leiterquerschnitt:                   63 mm²

Brandlast:                           1,32 kWh/m

Abmessungen H x B:                   167 mm x 68 mm

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern