Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Messfeld (Übergabe) M

Das Messfeld (Übergabe), Bemessungs-Dauerstrom

X 630 A

O 1250 A,

ist wie folgt auszuführen:

X Übergabe (1 Satz Sammelschienen, 1 Satz Verbindungsschienen)

O Abzweig - Kabel (1 Satz Kabelanschlussschienen rechts für konventionelle Kabelendverschlüsse)

1 Satz Erdungsfestpunkte
(als Kugelanschlussbolzen, d = 20/25 mm)
mit Schaltfeldabdeckung, verschraubt (Kabelraumabdeckung)

3 Stück Stützer-Stromwandler für Verrechnung nach VDE / IEC:
X als Kundenbeistellung, für werksseitigen Einbau
für Felder mit Bemessungs-Dauerstrom 630 A:
O 100A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS5
O 100A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS5
O 200A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS5
O 200A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS5
O 400A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS5
O 400A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS5
für Felder mit Bemessungs-Dauerstrom 630 A, 1250 A:
O 600A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS5
O 600A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS5
O 1000A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS5
O 1000A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS5
O 1250A/1A; 10VA / Kl. 0,2 / FS5
O 1250A/1A; 10VA / Kl. 0,5 / FS5

1 Satz einpolige Gießharz-Spannungswandler nach VDE / IEC:
O Kundenbeistellung, nur Einbau
X 3 x 1-polig
Höchste Betriebsmittelspannung primär Um:
1,2 x Betriebsspannung Un
Sekundärspannung für Messwicklung:
  O 100 V / Wurzel 3
  X 110 V / Wurzel 3
O inklusive Erdschlusswicklung und Dämpfungswiderstand
  Sekundärspannung:
  O 100 V
  X 110 V
Leistung / Klasse:
O 20 VA / Kl. 0,2 / 100/v3 V
O 20 VA / Kl. 0,5 / 100/v3 V
O 20 VA / Kl. 1 / 100/v3 V
O 60 VA / Kl. 1 / 100/v3 V
O 100 VA / Kl. 1 / 100/v3 V
O 20 VA / Kl. 0,2  /100/v3 V / 100/3 V
O 20 VA / Kl. 0,5 / 100/v3 V / 100/3 V
O 20 VA / Kl.  1 / 100/v3 V / 100/3 V
O 60 VA / Kl. 1 / 100/v3 V / 100/3 V
O 100 VA / Kl. 1 / 100/v3 V / 100/3 V

Anordnung Wandler:
X Stromwandler oben, Spannungswandler unten
O Spannungswandler oben, Stromwandler unten

O 1 kapazitives Spannungsprüfsystem gemäß Beschreibung

Option Frontblende / NS-Schrank:

X Frontblende, Höhe
X 350 mm
O 550 mm

O Niederspannungsschrank, Höhe
X 350 mm
O 550 mm

1 Kleinverteiler-Sicherungskasten, plombierbar, eingebaut im Verrechnungsmessfeld, inklusive 3 DIAZED-Sicherungseinsätzen DII /E27.

1 Stück Blindschaltbild (gedruckt oder ähnlich)

1 Stück Abzweig-Bezeichnungsschild

Feldbreite: 750 mm

Siemens
M, M(-K)

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern