Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

igitales 8-kanaliges Erw.-modul f. Logikmodul DC 12/24 V, Relais

digitales 8-kanaliges Erw.-modul f. Logikmodul DC 12/24 V, Relais

 

Anwendungsbereich

 

Geeignet für den Einsatz bei Schadgasumgebungen (z.B. H2S, Cl2, NH3), Betauung, 100% relative Luftfeuchte, Eisbildung zulässig, mediale Belastung gemäß EN 60721-3-3 chemisch (-3C4), mechanisch (-3S4), und biologisch (-3B2) aktiven Stoffen, sowie Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3).

Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft und Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3, Typ 1.

 

Erweiterungsmodul f. V8 Logikmodul DC 12/24 V, 4 DI,

4 DO Relais 5 A 4 digitale Eingänge, DC 12/24 V und

4 digitale Ausgänge, Relais, max. 5 A, Versorgungs-

spannung DC 12/24 V, Schnittstelle zum Anschluss an

Logikmodul, Abmessungen 36 mm x 90 mm x 55 mm (BxHxT),

Schutzart IP20, Funkentstörung nach Grenzwertklasse B,

 

Techn. Daten

 

Zulässige Umgebungstemperatur in Betrieb:

Waagerechter Einbau:    von -40 bis 70 Grad C

Startup @ -25 °C

Aufstellungshöhe über NN, max: 5000m

Derating bei Aufstellhöhe: 3500m (Tmax -10K), 5000m (Tmax -20K)

 

Siemens

SIPLUS LOGO! DM8 12/24R (LOGO 8) (6AG1055-1MB00-7BA2)

Siemens
6AG1055-1MB00-7BA2

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern