Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Patchleitung, 4 x 2, mit 2x RJ45-Stecker, Cat6A, 10 m

Anwendungsbereich

Einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s).

Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
(z. B. Lackierstraßen).

Kundenvorteil

  • Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen
  • Einfache Verlegung durch kleinen Leitungsdurchmesser
  • Farblich gekennzeichnete RJ45-Stecker zur Unterscheidung von gekreuzten und nicht gekreuzten Leitungen (gekreuzt: RJ45-Stecker beidseitig rot, nicht gekreuzt: RJ45-Stecker beidseitig grün).

Allgemeine Merkmale

Produktbeschreibung:
Patchleitung, Vorzugslänge, vorkonfektioniert mit zwei RJ45-Stecker (10/100/1000/10000MB)

Leitungsbezeichnung: LI 02YSCH 4x2x0,15 PIMF GN FRNC

Leitungslänge: 10 m

Elektrische Daten

Dämpfungsmaß je Länge maximal

– bei 10 MHz: 0,086 dB/m

– bei 100 MHz: 0,28 dB/m

– bei 300 MHz: 0,501 dB/m

– bei 600 MHz: 0,735 dB/m

Wellenwiderstand

– bei 1 MHz ... 100 MHz: 100 Ohm

– bei 10 MHz ... 600 MHz: 100 Ohm

Relative symmetrische Toleranz

– des Wellenwiderstands bei 1 MHz ... 100 MHz: 15 %

– des Wellenwiderstands bei 10 MHz ... 600 MHz: 10 %

Schleifenwiderstand je Länge maximal: 290 mOhm/m

Betriebsspannung Effektivwert: 80 V

prozentualer NVP-Wert: 80 %

Mechanische Daten

Anzahl der elektrischen Adern: 8

Ausführung des Schirms:
Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten

Aderdurchmesser

– der AWG26-Ader: 0,5 mm

Außendurchmesser

– des Innenleiters: 0,5 mm

– der Aderisolierung: 1 mm

– des Kabelmantels: 6,2 mm

Material

– der Aderisolierung: PE

– des Kabelmantels: FRNC

Farbe

– der Aderisolierung der Datenadern: weiß/blau, weiß/orange, weiß/grün, weiß/braun

– des Kabelmantels: grün

Biegeradius

– bei einmaligem Biegen minimal zulässig: 31 mm

– bei mehrmaligem Biegen minimal zulässig: 43,5 mm

Gewicht je Länge: 50 kg/km

Betriebstemperatur: -25 °C bis 80 °C

Anmerkung:
Bei fester Verlegung -40 °C bis 80 °C

Brandverhalten: flammwidrig nach IEC 60332-1

Chemische Widerstandsfähigkeit

– gegen Mineralöl: Öl beständig nach IEC 60811-2-1 (4 h / 70°C)

– gegen Fett: bedingt widerstandsfähig

Schutzart: IP20

Produkteigenschaft: halogenfrei, silikonfrei

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis: UL-Zulassung

Standard für strukturierte Verkabelung: Cat6A

Siemens AG / IE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2
6XV1870-3QN10

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern